¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Sensor de proximidad autónomo a prueba de factores ambientales en un cuerpo de acero inoxidable resistente, diseñado para cumplir con los requisitos de transporte público, marino, de artillería y aeroespacial y equipos industriales de alto rendimiento. Su funcionamiento está basado en el principio de efecto Hall que se utiliza para detectar campos magnéticos al pasar por la superficie de detección. Cuando se detecta un metal objetivo, se produce una señal de disparo que, luego, pasa a través del circuito de acondicionamiento de la salida para generar una salida alta o baja, según la aplicación del sensor.
Sensores de proximidad M18, Serie ZS, de Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Guía de la línea de sensores de proximidad Guía de línea de productos Inglés 164KB
Guía de familias de sensores de posición Guía de familias de productos Inglés 1MB

Explorar productos de la Serie ZS

Producto Tipo de sensor Voltaje de alimentación Frecuencia de operación
ZS-00209-71 Ambientes hostiles 20 VCC a 33 VCC 2000 Hz
ZS-00308-01 Ambientes hostiles 14 VCC a 33 VCC 2000 Hz
ZS-00308-03 Ambientes hostiles 14 VCC a 33 VCC 2000 Hz
ZS-00308-04 Ambientes hostiles 14 VCC a 33 VCC 2000 Hz
ZS-00313-12 Ambientes hostiles 12 VCC a 32 VCC 2000 Hz
ZS-00331-021
ZS-00331-085
ZS-00331-092
ZS-00339-01 Ambientes hostiles 20 VCC a 33 VCC 2000 Hz
ZS-00347-02 Ambientes hostiles 2000 Hz

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink