Sector aeroespacial, marino y de artillería (AOM)
M14
Sensores de proximidad ECKO de acero inoxidable, autónomos, a prueba de factores ambientales. Superficie de detección de acero inoxidable
Sensor de proximidad autónomo a prueba de factores ambientales en un cuerpo de acero inoxidable resistente, diseñado para cumplir con los requisitos de transporte público, marino, de artillería y aeroespacial y equipos industriales de alto rendimiento. Su funcionamiento está basado en el principio de efecto Hall que se utiliza para detectar campos magnéticos al pasar por la superficie de detección. Cuando se detecta un metal objetivo, se produce una señal de disparo que, luego, pasa a través del circuito de acondicionamiento de la salida para generar una salida alta o baja, según la aplicación del sensor.