¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Vehículos para minería/construcción

Descripción general

Los controles de vehículos, sensores e interruptores de Honeywell han alimentado la industria del transporte durante 75 años, con aplicaciones y partes de alto desempeño. Nuestra amplia cartera incluye una variedad de productos para aplicaciones de transmisión y motor, así como también sensores de temperatura, interruptores de encendido, señales de giro y faros, para proporcionar mayor confiabilidad y mejorar la durabilidad en la mayoría de los ambientes hostiles. Las necesidades de nuestros clientes respecto del fabricante de equipos de uso intensivo incluyen mayor precisión, confiabilidad superior y seguridad mejorada. Los productos de Honeywell ofrecen eso y mucho más.

Mayor precisión

  • Detección de posición angular o lineal con sensores de efecto Hall serie SS490y serie RTY/RTP
  • Seguimiento de uso de motor con horómetros con unidad de visualización LCD Serie LM
  • Hydraulic, brake, and fuel-tank level sensing with PX2 Series, PX3 Series, MIP Series, MLH Series, 13mm Series, 19mm Series, and SPT Series heavy-duty pressure sensors and transducers

Productividad

  • Detección de gancho de carga con celdas de carga o pasadores de carga (Modelo LP)
  • Reemplazar interruptor de brazo de 2 bloques con interruptor Limitless™
  • Detección de posición de soporte (extensión total, retracción total) con interruptor límite de uso intensivo Limitless™

Confiabilidad superior

  • Detección de sistema de control de dirección hidráulica con sensores de efecto Hall serie SS490 y serie RTP/RTY
  • Monitoreo de extensión de brazo con interruptores límite de uso intensivo MICRO SWITCH (Serie HDLS)
  • Detección de posición de acelerador, freno y embrague con sensores de posición rotacional RPN
  • Monitoreo de sistema hidráulico y aceite de motor con interruptores de presión Series HP, HE, LP o LE
  • Detección de temperatura de cabina con sondas de temperatura encapsuladas series LTP y ES-110
  • Detección de velocidad de rueda, velocidad de bomba hidráulica, velocidad de transmisión, velocidad de motor y millas por hora con los sensores de velocidad VRS, Serie SNDH-H y Serie SNG-Q

Seguridad mejorada

  • Detección de extinción de incendios con termostatos comerciales
  • Paradas de emergencia con interruptores de parada de emergencia en contrafase (push-pull)
  • Detección de posición de gato con sensores de posición Serie 103SR
  • Detección de posición de ángulo de pluma con sensores de posición Serie RPN o sensores de posición SMART Serie SPS
  • Detección de temperatura de aceite hidráulico con sondas de temperatura encapsuladas serie R300
  • Detección de posición de ángulo de dirección con sensores de posición SMART Serie SPS
  • Detección de carga lateral de pluma o torsión con celdas de carga
  • Reemplazar pasadores de cilindro hidráulico con pasadores de carga
  • Detección de contrapeso con celdas de carga
  • Detección de carga de soporte con celdas de carga o pasadores de carga
  • Detección de carga de soporte y detección de nivel con sensores de presión de medición y verificación y transductores de presión de uso intensivo Serie MLH
  • Confirmar que la caja esté retraída en la estructura del camión con interruptores límite de uso intensivo Serie HDLS MICRO SWITCH
Sensores e interruptores para vehículos de minería/construcción


Documentación

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Sensores e interruptores en grúas móviles Nota sobre aplicaciones Inglés 169KB
Sensores de posición SMART, configuraciones en arco de 100° y 180° Nota sobre aplicaciones Inglés 1110KB
Supervisión de presión hidráulica y de petróleo en equipos pesados Nota sobre aplicaciones Inglés 348KB


Productos asociados