¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Petróleo y gas

Descripción general

Los sensores e interruptores de Honeywell son un elemento esencial de la industria actual de petróleo y gas, se utilizan en muchos tipos de aplicaciones ascendentes, tales como la exploración, el desarrollo de pozos y la producción. Necesitan ser robustos para resistir las condiciones ambientales más demandantes del mundo, tanto en tierra como en alta mar, y brindar un rendimiento preciso y confiable al mismo tiempo. La estimulación de pozos (fracturación y acidificación), el análisis del lodo y el desarrollo de pozos (entubado y cementación) son procesos fundamentales del sector de petróleo y gas que utilizan sensores e interruptores de Honeywell para cumplir funciones de medición, control y monitoreo.
Petróleo y gas


Documentación

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Sensores e interruptores en instalaciones petroleras Nota sobre aplicaciones Inglés 6413KB
Folleto sobre gas y petróleo Folleto Inglés 3435KB
Wing Union/Hammer Union Pressure Sensors Models 434, 435, & 437 Applications Nota sobre aplicaciones Inglés 5162KB
Compatibilidad con medios de los transductores de presión de uso intensivo de la serie MIP Información técnica Inglés 1437KB
Transductores de presión aislados del medio Serie MLH en sistemas de bombeo de petróleo y gas Nota sobre aplicaciones Inglés 187KB
Matriz de aprobaciones MICRO SWITCH™ para ubicaciones peligrosas Documentación de aprobaciones para ubicaciones peligrosas Inglés 517KB
Transductores de presión de uso intensivo Serie PX2 y Serie PX3 Nota sobre aplicaciones Inglés 265KB
Guía de aprobaciones para ubicaciones peligrosas: Interruptores límite de carrera MICRO SWITCH™ para áreas peligrosas Documentación de aprobaciones para ubicaciones peligrosas Inglés 2789KB
Serie BX2 MICRO SWITCH™: Aplicaciones de indicador/detección de paso por tubería Nota sobre aplicaciones Inglés 635KB
Serie BX2 MICRO SWITCH™: Unidad de recuperación de gas y otras aplicaciones de perforación de aceite y gas Nota sobre aplicaciones Inglés 667KB
Sensores de presión digitales modelo DPS con CANopen® para aplicaciones de transporte, industriales, médicas y aeroespaciales Nota sobre aplicaciones Inglés 1343KB
Industrial Pressure Sensors, Intrinsically Safe, Model FP5000, Applications Nota sobre aplicaciones Inglés 244KB
Monitoreo de niveles de plataformas oceánicas durante la explotación de petróleo Nota sobre aplicaciones Inglés 708KB
Medición durante la perforación (MWD) para instalaciones petroleras Nota sobre aplicaciones Inglés 434KB


Productos asociados