¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Rangos de presión

  • 60 mbar a 2,5 bar | 6 kPa a 250 kPa | 1 psi a 30 psi

Descripción

    La Serie MPR se trata de un sensor de presión de silicona piezorresistivo muy pequeño que ofrece una salida digital para leer presiones superiores al rango de temperatura y al intervalo de presión de escala completa especificados. La serie está calibrada y compensada sobre un rango de temperatura específico para la deriva del sensor, sensibilidad, efectos de temperatura y falta de linealidad con un ASIC (circuito integrado de aplicación específica) integrado. Este producto está diseñado para cumplir con los requisitos de dispositivos médicos de mayor volumen (destinados al consumo y no destinados al consumo), aplicaciones de aparatos comerciales y aplicaciones industriales/HVAC.

Valor para los clientes

  • Factor de forma muy pequeño: Permite la portabilidad dado que se ajusta a las restricciones de peso, tamaño y espacio; y ocupa menos espacio en la PCB (placa de circuito impreso).
  • Los rangos de presión amplios simplifican el uso.
  • Mejora el rendimiento: La salida acelera el rendimiento mediante una menor cantidad de requisitos de conversión y una interfaz directa para microprocesadores.
  • Solución valiosa: Solución rentable y de mayor volumen con opciones configurables.
  • Cumple con IPC/JEDEC J-STD-020D.1 Requisitos del nivel 1 de sensibilidad de humedad: Permite evitar daños térmicos y mecánicos que se producirían con sensores menos calificados durante la realización o reparación de una soldadura por refusión; permite un ciclo de vida útil ilimitado cuando se almacena según las especificaciones (lo que simplifica el almacenamiento y disminuye la cantidad de elementos desechables); elimina los cocimientos prolongados antes de la refusión y permite la producción ajustada (lean) debido a la estabilidad y la facilidad de uso poco después de la refusión.
  • Buena eficiencia energética/de alimentación: Reduce los requisitos de alimentación del sistema y ofrece una vida más prolongada de la batería.

Diferenciación:

  • El diseño específico para la aplicación cumple con las necesidades y los desafíos específicos de la aplicación.
  • Salida digital: La característica de conectar y listo ofrece facilidad en la implementación y la conectividad a nivel de sistema.
  • Banda de error total: Brinda un verdadero rendimiento en el rango de temperatura compensada, lo que minimiza la necesidad de probar y calibrar cada sensor y, en consecuencia, se reducen potencialmente los costos de producción; se mejora la precisión de los sensores y se ofrece facilidad en la capacidad de sustitución de sensores debido a una variación mínima entre una pieza y otra.
Sensores de presión Serie MicroPressure MPR - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Sensores de presión para montar en placa MicroPressure: Serie MPR Hoja de datos Inglés 3MB
Sensores de presión para montar en placa MicroPressure: Serie MPR Nota sobre aplicaciones Inglés 1MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Inglés 2MB
La rentabilidad de la precisión en aplicaciones médicas de bajo costo y alto volumen Documentos técnicos Inglés 3MB
Guía de familias de sensores de flujo de aire, de fuerza y de presión Guía de familias de productos Inglés 2MB
Solutions for Infusion Pumps Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Folleto Inglés 3MB
El costo elevado de los sensores de presión económicos Documentos técnicos Inglés 725KB
SMT Sensor PCB Mounting Guidelines Información técnica Inglés 2MB
Liquid Level Sensing Using Selected Board Mount Pressure Sensors Información técnica Inglés 1MB
Hoja de venta de sensores de presión para montar en placa MicroPressure serie MPR: Aspecto comercial Herramienta de promoción Inglés 1MB
Hoja de venta de sensores de presión para montar en placa MicroPressure serie MPR: Médica Herramienta de promoción Inglés 1MB
Técnica de calibración automática en cero para sensores de presión Información técnica Inglés 712KB
Modelo CAD absoluto de puerto largo Serie MPR.stp Modelo CAD -- 489KB
Modelo CAD con calibrado de puerto largo Serie MPR.stp Modelo CAD -- 499KB
MPR Series short port gage CAD model.stp Modelo CAD -- 279KB
Glosario de términos de sensor de presión Información técnica Inglés 128KB
¿Sensores de flujo de aire o de presión? Información técnica Inglés 546KB
Uso de sensores en sistemas de conservación de energía para edificios Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Tendencias de diseño en el sector energético y ambiental Información técnica Inglés 812KB

Explorar productos Serie MicroPressure MPR

Producto Tipo cuerpo Rango de presión Tipo de medición
MPRLF0001PG0000SC SMT (tecnología de montaje en superficie) sin hilos 0 psi a 1 psi Manométrico
MPRLS0001PG00001C SMT (tecnología de montaje en superficie) sin hilos 0 psi a 1 psi Manométrico
MPRLS0015PA0000SA SMT (tecnología de montaje en superficie) sin hilos 0 psi a 15 psi Absoluto
MPRLS0015PA0000SAB SMT sin hilos en placa de redireccionamiento 0 psi a 15 psi Absoluto
MPRLS0025PA00001A SMT (tecnología de montaje en superficie) sin hilos 0 psi a 25 psi Absoluto
MPRLS0025PA00001AB SMT sin hilos en placa de redireccionamiento 0 psi a 25 psi Absoluto
MPRLS0300YG00001B SMT (tecnología de montaje en superficie) sin hilos 0 mmHg a 300 mmHg Manométrico
MPRLS0300YG00001BB SMT sin hilos en placa de redireccionamiento 0 mmHg a 300 mmHg Manométrico
MPRSS0001PG00001C SMT (tecnología de montaje en superficie) sin hilos 0 psi a 1 psi Manométrico