¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

La apnea del sueño es la interrupción repetida de la respiración durante el sueño. A veces se produce cientos de veces a lo largo de la noche y con frecuencia por intervalos de un minuto o más. Si no se trata, la apnea del sueño puede provocar hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, problemas de peso y de memoria. La falta de sueño reparador resultante también puede ser responsable de accidentes laborales y con vehículos motorizados.

Una de las principales opciones de tratamiento es el uso de una máquina de PAP (presión positiva de las vías aéreas). El paciente usa una máscara que utiliza presión para hacer circular aire por las vías nasales, a fin de que no colapsen y hagan que la persona deje de respirar. Hay tres categorías principales de equipos de PAP (en orden de complejidad/costo):

  • El equipo de CPAP (presión positiva continua de las vías aéreas) proporciona una presión constante al paciente. Esta presión positiva impide que la garganta colapse al dormir y permite que el paciente respire con libertad sin preocuparse por episodios de falta de respiración.
  • El equipo de Auto-PAP (presión positiva automática de las vías aéreas) mide la resistencia de la respiración de un paciente. Luego, la cantidad de presión continua administrada al paciente se ajusta de forma automática al mínimo requerido para mantener las vías respiratorias libres de obstrucciones en cada inhalación y exhalación.
  • El equipo de Bilevel-PAP (presión positiva de dos niveles de las vías aéreas) ofrece dos niveles de presión: IPAP (presión positiva de inspiración de las vías respiratorias) y una EPAP (presión positiva de espiración de las vías aéreas) inferior.
Máquinas de apnea del sueño - Honeywell


Documentación

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
La rentabilidad de la precisión en aplicaciones médicas de bajo costo y alto volumen Documentos técnicos Inglés 2272KB
Sensores en máquinas de apnea del sueño Nota sobre aplicaciones Inglés 1899KB


Productos asociados