N670X de Honeywell | Motores de escaneo 2D N360X

Resumen de los motores de escaneo N360X y N670X

Como ingeniero de diseño de dispositivos móviles, constantemente se enfrenta al desafío de diseñar dispositivos móviles delgados que sean capaces de ofrecer el mejor rendimiento de escaneo de códigos de barra posible en varias aplicaciones. Al mismo tiempo, sabemos que integrar la tecnología de motores de escaneo en sus diseños móviles para satisfacer los numerosos requisitos de sus clientes lleva mucho tiempo, y cada minuto que ahorra en diseño e integración le permite entregar los productos a sus clientes más rápido.

Por eso, presentamos nuestra nueva familia de motores de escaneo de códigos de barras 2D para aplicaciones móviles, las Series N360X y N670X. Desarrollados teniendo en cuenta la experiencia del usuario, ambos motores de escaneo tienen un diseño delgado, lo cual libera espacio adicional para integrar otra tecnología, le permiten acelerar su trabajo de diseño y diseñar dispositivos aún más delgados. Su mayor rango de lectura y capacidades de lectura mejoradas le permiten aprovechar nuevas aplicaciones o aumentar el confort y la productividad de los usuarios en aplicaciones con las que usted ya está trabajando.

Mire el video para conocer de qué manera las Series N360X y N670X pueden adaptarse a su aplicación.

Qué puede obtener con los motores de escaneo N360X/N670X

MAYOR COMPETITIVIDAD GRACIAS A SU TAMAÑO COMPACTO

Ambos motores de escaneo tienen un factor de forma compacto, lo que libera mayor espacio para integrar otra tecnología, le permiten acelerar su trabajo de diseño y diseñar dispositivos aún más delgados para estar al frente de la tecnología móvil empresarial.

MAYOR ALCANCE A NUEVAS APLICACIONES

Un mayor rango de lectura y mejores capacidades de lectura del N360X y del N670X (gracias al rendimiento mejorado de 1 Mpx del sensor) le permiten aprovechar nuevas aplicaciones o aumentar el confort y la productividad de los usuarios en aplicaciones con las que usted ya está trabajando.

MENOR TIEMPO DE INTEGRACIÓN

La compatibilidad eléctrica con otras familias de motores de escaneo de Honeywell y la disponibilidad de una interfaz paralela o MIPI reducen el tiempo de integración y los costos de diseño. Ahora puede ofrecerles a sus clientes dos niveles distintos de rendimiento de escaneo de códigos de barras sin cambiar la carcasa ni agregar diseños para accesorios.

SOPORTE TÉCNICO Y DE INTEGRACIÓN

Estos productos cuentan con el respaldo de un equipo de ingenieros expertos que están siempre listos para ofrecerle soporte con sus necesidades de integración. Nuestro equipo está preparado para guiarlo desde las etapas iniciales de sus proyectos y acompañarlo durante todo el ciclo de diseño.

Productos

El N360X y N670X se adaptan mejor en dispositivos móviles, tales como tabletas, escáneres portátiles, terminales móviles, accesorios en tiendas minoristas, depósitos y centros de atención médica, así como también en el sector de servicios de distribución, entrega y despacho y servicio de campo. Consulte nuestros productos a continuación para encontrar la mejor solución para su proyecto.

Características/Productos*

PRODUCTO NUEVO

N670X

PRODUCTO NUEVO

N360X

Dimensiones reducidas para adaptarse a restricciones de espacio en diseños móviles de tamaño reducido 6,8 mm x 23, 5 mm x 16,2 mm [0,27 in x 0,93 in x 0,64 in] 8,1 mm x 21,6 mm x 10,8 mm [0,32 in x 0,85 in x 0,43 in]
Rango de lectura ampliado 34 mm a 573 mm [1,34in a 22,5 in] a 13 mil para UPC 41 mm a 541 mm [1,6in a 21,3 in] a 13 mil para UPC
Tolerancia al movimiento Hasta 6,0 m/s Hasta 0,13 m/s
Menores requisitos de energía 205 mA a 3,3 V (típico) 170 mA a 3,3 V (típico)
Sensor de alta resolución Cierre global de 1280 x 800 píxeles Rolling shutter de 1296 x976
Resolución mínima del código de barras (1D, Código 39) 3 mil 3 mil
Compatible con Android
Interfaz MIPI y paralela disponibles
Rango de temperatura de funcionamiento -30 ℃ a 60 ℃ [-22 ℉ a 140 ℉] -20 a 50 [-13℉ a 122℉]
Con la tecnología de la última plataforma de decodificación de Honeywell
Disponible con sistema de orientación LED o láser
Interfaz y distribución de terminales compatibles con el N660X
MÁS INFORMACIÓN MÁS INFORMACIÓN
Características actuales*

PRODUCTO NUEVO

N670X

Dimensiones reducidas para adaptarse a restricciones de espacio en diseños móviles de tamaño reducido 6,8 mm x 23, 5 mm x 16,2 mm [0,27 in x 0,93 in x 0,64 in]
Rango de lectura ampliado 34 mm a 573 mm [1,34in a 22,5 in] a 13 mil para UPC
Tolerancia al movimiento Hasta 6,0 m/s
Menores requisitos de energía 205 mA a 3,3 V (típico)
Sensor de alta resolución Cierre global de 1280 x 800 píxeles
Resolución mínima del código de barras (1D, Código 39) 3 mil
Compatible con Android
Interfaz MIPI y paralela disponibles
Rango de temperatura de funcionamiento -30 ℃ a 60 ℃ [-22 ℉ a 140 ℉]
Con la tecnología de la última plataforma de decodificación de Honeywell
Disponible con sistema de orientación LED o láser
Interfaz y distribución de terminales compatibles con el N660X
MÁS INFORMACIÓN
Características actuales*

PRODUCTO NUEVO

N360X

Dimensiones reducidas para adaptarse a restricciones de espacio en diseños móviles de tamaño reducido 8,1 mm x 21,6 mm x 10,8 mm [0,32 in x 0,85 in x 0,43 in]
Rango de lectura ampliado 41 mm a 541 mm [1,6in a 21,3 in] a 13 mil para UPC
Tolerancia al movimiento Hasta 0,13 m/s
Menores requisitos de energía 170 mA a 3,3 V (típico)
Sensor de alta resolución Rolling shutter de 1296 x976
Resolución mínima del código de barras (1D, Código 39) 3 mil
Compatible con Android
Interfaz MIPI y paralela disponibles
Rango de temperatura de funcionamiento -20 a 50 [-13℉ a 122℉]
Con la tecnología de la última plataforma de decodificación de Honeywell
Disponible con sistema de orientación LED o láser
Interfaz y distribución de terminales compatibles con el N660X
MÁS INFORMACIÓN

*Las Series N360X y N670X de Honeywell son generadores de imágenes 2D sin sistema de decodificación para aplicaciones móviles. Haga clic aquí para ver la gama completa de Honeywell de motores de escaneo para aplicaciones móviles, incluidas las soluciones sin sistema de decodificación.

Ponerse en contacto

Nos complacerá asistirlo con cualquier duda que tenga acerca del N360X y N670X. Rellene el formulario de contacto, y uno de los miembros de nuestro equipo se pondrá en contacto con usted.

 

No se preocupe, no compartiremos su dirección de correo electrónico. (política de privacidad)

Preguntas frecuentes

El N360X y el N670X ¿pueden leer códigos 1D y 2D?

Sí, ambos motores vienen con una completa colección de todos los códigos de barras 1D y 2D estándares. Puede descargar la hoja de datos correspondiente a cada uno para obtener más información.

¿Honeywell ofrece otras funcionalidades además de las previstas para códigos de barras?

Sí, Honeywell les ayuda a sus clientes con el soporte de otras funcionalidades, además de las previstas para códigos de barras: Honeywell ofrece reconocimiento óptico de caracteres (OCR), marcado en la propia pieza (DPM), análisis de datos (p. ej., análisis de licencias de conducir). Estas características son opcionales. Póngase en contacto con su representante de Honeywell o comuníquese con nosotros a través del formulario web para obtener más información

¿Cuál es el beneficio de utilizar un sensor de megapíxeles en los motores de escaneo N670X y N360X?

Honeywell hace uso del sensor de un megapíxel de última generación para ofrecer un rango más amplio de lectura, una lectura de códigos de barras de mayor resolución (hasta 3 mils en C39 1D) y un procesamiento de imágenes de mayor resolución. Más específicamente, estos sensores ofrecen mayor rendimiento en otras funciones, además de las de códigos de barras, tales como OCR y DPM.

¿Cuáles son las diferencias clave entre el N670X y el N360X?

Si bien ambos motores son muy compactos y compatibles desde el punto de vista eléctrico, el N670X se adapta mejor a aplicaciones que exigen mayor tolerancia al movimiento (transporte y logística, depósitos, distribución, comprobación de inventario, recolección de piezas), mientras que el N360X es más apto para aplicaciones más orientadas al cliente y a transacciones (transacciones comerciales, pagos electrónicos, servicio de campo). Además, puede elegir integrar ambos motores en sus soluciones para satisfacer las necesidades precisas de sus clientes. El N670X está equipado para operar en rangos de temperatura más extremos, y es apto para una amplia gama de aplicaciones exteriores.

¿En qué casos debería usar sistemas de orientación LED, o bien, láser?

Ambos motores pronto contarán con los dos sistemas de orientación: láser y LED. El orientador láser de Honeywell se adapta mejor a aplicaciones en las que los códigos de barras están próximos entre sí y en ambientes oscuros o con luz brillante, en los que el orientador láser es más visible que el orientador LED. El orientador LED por lo general se prefiere más en aplicaciones orientadas al cliente y aplicaciones de asistencia médica.

¿El N360X y el N670X son compatibles entre sí y con el N660X?

Honeywell se aseguró de que estas tres familias de motores: N660X, N670X y N360X, usaran la misma distribución de terminales e interfaces, de manera que los clientes puedan integrarlos más fácil y rápidamente en sus dispositivos móviles.

¿El N670X y el N360X funcionan con bajo consumo de energía?

Ambos motores han sido diseñados teniendo en cuenta el bajo consumo de energía para extender al máximo la vida útil de la batería de los dispositivos móviles. Si realizamos una comparación con la generación anterior, se ha reducido drásticamente el consumo de energía típico: el N6703 (orientador láser) normalmente consume 205 mA a 3,3 V, mientras que el N3601 (orientador LED) consume 170 mA.

¿El N360X y el N670X funcionan con Android?

Sí, Honeywell priorizó esta compatibilidad, y hoy ofrece soporte completo para ayudarlo a integrar la plataforma de software del N360X y del N670X en su entorno basado en Android.

¿El N670X y el N360X están disponibles con la interfaz MIPI?

Sí, ambos están disponibles con las interfaces MIPI o paralela. MIPI cada vez es más popular porque los nuevos procesadores ofrecen una interfaz de procesador de la industria de dispositivos móviles (MIPI).

¿Ofrece Honeywell soporte técnico para la integración del N670X y del N360X?

Honeywell ofrece equipos dedicados de soporte técnico a nivel global y regional para ayudar a los clientes a integrar el N360X y el N670X en sus dispositivos.

¿Pueden las Series N360X y N670X leer el DotCode que exige la nueva Directiva sobre productos de tabaco (TPD) en Europa?

Sí, Honeywell desarrolló un software que lee el DotCode y lo ofrece en su nuevo paquete de decodificación de software.

Gracias a que este DotCode puede imprimirse en alta resolución, Honeywell recomienda el generador de imágenes 2D N6703HD (alta densidad) para la lectura del DotCode en productos de tabaco.

¿A dónde puedo obtener más información?

Puede visitar las páginas dedicadas al N360X y al N670X o rellenar el formulario de contacto para que Honeywell o uno de nuestros representantes se comunique con usted.

Powered By OneLink