¡HONEYWELL ASISTIÓ A LA EXPO AHR2019!
VER LO QUE SE PERDIÓ.

Honeywell está adoptando las innovaciones más recientes en sensores e interruptores para sistemas de climatización y refrigeración (HVAC/R). La cartera de soluciones de Honeywell permite que sus sistemas sean eficientes en el consumo de energía, precisos y confiables. Nuestras ofertas con diseño personalizado abarcan los sectores de calidad del aire, control, monitoreo, gestión y protección.

¡HONEYWELL ASISTIÓ A LA EXPO AHR2019!
VER LO QUE SE PERDIÓ.

Honeywell está adoptando las innovaciones más recientes en sensores e interruptores para sistemas de climatización y refrigeración (HVAC/R). La cartera de soluciones de Honeywell permite que sus sistemas sean eficientes en el consumo de energía, precisos y confiables. Nuestras ofertas con diseño personalizado abarcan los sectores de calidad del aire, control, monitoreo, gestión y protección.

Honeywell AHR 2019 Presentación

Presentación

Calidad del aire, niveles adecuados de refrigerante, detección de alta precisión de la presión

Si se perdió la presentación, póngase en contacto con nosotros para que le contemos acerca de la exposición.

Demostraciones de productos

  • NUEVO: sensor de presión aislada del medio (MIP) Demonstración en congelador
  • Demonstración del sensor MicroPressure Serie MPR
  • Demonstración del sensor de partículas HPM 2,5

Demonstración interactiva

Échele un vistazo a nuestra demostración interactiva con pantalla táctil en la que podrá ver todos nuestros sensores e interruptores dentro de un sistema de HVAC.

Obsequios

Felicitaciones a nuestros ganadores diarios de Apple AirPods®.

Productos destacados en nuestro puesto

NUEVO: sensor de presión aislada del medio (MIP)

Diseño del sensor de presión aislada del medio

Póngase en contacto con nosotros para obtener un anticipo de este producto que será lanzado en 2019.

  • Compacto, construcción en acero inoxidable 304L
  • Sensor de presión aislada del medio sellado herméticamente
  • Amplio rango de operación (–40 °C a 135 °C)

NUEVO: interruptor básico V15W2

Micro Switch V15W2

Consulte la hoja de datos y póngase en contacto con nosotros para ver este producto que fue lanzado recientemente.

  • Permite el cumplimiento con las nuevas regulaciones globales para refrigerantes
  • Interruptor básico con homologaciones de UL, cUL, ENEC, CQC, IECEx
  • Amplio rango de operación (–25 °C a 85 °C)

NUEVO: Monitor para medir la calidad del aire HON

Monitor para medir la calidad del aire de Honeywell

Pase por nuestro puesto para ver un anticipo de este producto que será lanzado en 2019.

  • Algoritmo registrado que demuestra que la calidad del aire afecta nuestro Coeficiente Intelectual
  • Portátil y ergonómico
  • Seis niveles de medición de la calidad del aire

Sensor MicroPressure Serie MPR

Serie MPR

Consulte la hoja de datos o mire el video.

  • Superficie de 5 mm x 5 mm
  • Sensor con puertos con salida digital
  • Amplio rango de presión y consumo de energía reducido

HPM 2,5
Sensor de partículas

HMP-Series_350x238

Consulte la hoja de datos o mire el video.

  • Sensor con láser completamente calibrado
  • Rango de concentración de 0 µg/m3 a 1.000 µg/m3
  • Grado industrial de uso intensivo IEC61000

Sensores e interruptores en sistemas de HVAC

Échele un vistazo a nuestros sensores e interruptores dentro de un sistema de HVAC con esta demostración interactiva.

Honeywell y SIoT

Mire este video para conocer cuál es la visión de Honeywell con respecto al sector de Detección e Internet de las Cosas.

Contáctenos

¿No contamos con su presencia en la Expo AHR 2019? Si desea conversar con un ingeniero o gerente de cuentas estratégicas, póngase en contacto con nosotros.

Powered By OneLink