¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Con traba - Honeywell


Especificaciones técnicas

Nombre de la serie SS360NT, SS360ST, SS360ST-10K, SS460S, SS460S-T2, SS460S-T3, SS460S-LP
Tipo de producto IC (circuito integrado) de sensor de posición de efecto Hall digital
Tipo de activación magnética Con traba
Voltaje de alimentación 3 V CC a 24 V CC (-40 °C a 150 °C)
Salida de voltaje 0,6 VCC máx.
Corriente de alimentación 3,5 mA típico (25 °C, 3 V CC)
Salida de corriente 20 mA
Corriente de fuga 10 µA máx.
Tipo de salida Sumidero
Temperatura de funcionamiento -40 °C a 150 °C [-40 °F a 302 °F]
Temperatura de almacenamiento -40 °C a 165 °C [-40 °F a 329 °F]
Punto de operación 30 G típico (-40 °C a 125 °C)
Puntos de liberación -30 G típico (-40 °C a 125 °C)
Diferencial 80 G máx. (-40 °C a 125 °C)
Tipo cuerpo SOT-23, cinta y carrete, 3000 unidades/carrete
Aumento del tiempo de interrupción (del 10 % al 90 %) 1,5 µs máx.
Disminución del tiempo de interrupción (del 90 % al 10 %) 1,5 µs máx.
Sensibilidad 30 G típ., 55 G máx.
Disponibilidad Global

Especificaciones técnicas

Nombre de la serie SS360NT, SS360ST, SS360ST-10K, SS460S, SS460S-T2, SS460S-T3, SS460S-LP
Tipo de producto IC (circuito integrado) de sensor de posición de efecto Hall digital
Tipo de activación magnética Con traba
Voltaje de alimentación 3 V CC a 24 V CC (-40 °C a 150 °C)
Salida de voltaje 0,6 VCC máx.
Corriente de alimentación 3,5 mA típico (25 °C, 3 V CC)
Salida de corriente 20 mA
Corriente de fuga 10 µA máx.
Tipo de salida Sumidero
Temperatura de funcionamiento -40 °C a 150 °C [-40 °F a 302 °F]
Temperatura de almacenamiento -40 °C a 165 °C [-40 °F a 329 °F]
Punto de operación 30 G típico (-40 °C a 125 °C)
Puntos de liberación -30 G típico (-40 °C a 125 °C)
Diferencial 80 G máx. (-40 °C a 125 °C)
Tipo cuerpo SOT-23, cinta y carrete, 3000 unidades/carrete
Aumento del tiempo de interrupción (del 10 % al 90 %) 1,5 µs máx.
Disminución del tiempo de interrupción (del 90 % al 10 %) 1,5 µs máx.
Sensibilidad 30 G típ., 55 G máx.
Disponibilidad Global

Documentos


Características del producto

  • Tiempo de respuesta más rápido en su clase
  • Estabilización sin interruptor electrónico
  • Alta sensibilidad
  • Traba mediante magnetismo
  • Rango amplio de voltaje de operación, de 3 V CC a 24 V CC
  • Voltaje inverso incorporado
  • Diseño duradero
  • El material que cumple con RoHS también cumple con la Directiva 2002/95.

Aplicaciones

Industrial/comercial:

  • Conmutación de motor CC sin escobillas
  • Detección de velocidad y RPM en motores y ventiladores electrónicos
  • Tacómetro, contador
  • Control de robótica
  • Detección de velocidad de flujo para electrodomésticos
  • Detección de velocidad de flujo para electrodomésticos

Transporte:

  • Conmutación de motor CC sin escobillas
  • Elevador de ventana electrónico, sistemas de ventana automáticos antipellizco
  • Posición de techo convertible del vehículo

Médico:

  • Equipos médicos que utilicen motores electrónicos

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink