Las válvulas controlan o regulan el flujo de los gases o fluidos al obstruir parcialmente, abrir o cerrar la tubería que transporta los medios. En muchas aplicaciones, se operan de forma manual mediante una palanca, pedal o rueda. En líneas generales, las válvulas automáticas se accionan por cambios de presión, temperatura o flujo. Para garantizar la apertura y el cierre precisos para controlar el flujo, se usan sensores e interruptores resistentes, confiables y precisos en válvulas, medidores de flujo, válvulas sanitarias, válvulas de procesos manuales y actuadores/posicionadores de válvula.
- Los interruptores básicos de acción rápida Series BZ, V7, V15 y ZW MICRO SWITCH monitorean la posición del agarre de la válvula al indicar si el interruptor está accionado. Estos interruptores se emplean en válvulas que se usan en entornos no explosivos, tales como plantas de tratamiento de aguas residuales y demás aplicaciones en fábricas.
- Los interruptores básicos de acción rápida Series BZ, V7, V15, ZW, SM y SX MICRO SWITCH determinan la posición (abierta/cerrada) de una válvula sanitaria.
- Sensores simples de velocidad cero Serie LCZ o sensores de VRS de alta resolución Serie 3000: En aplicaciones de medidor de flujo, los sensores de velocidad de Honeywell miden el flujo al monitorear las revoluciones del impulsor (un propulsor interno). Cada revolución del impulsor equivale a la entrega de cierta cantidad de fluido. Por ejemplo, si el usuario fija un nivel de fluido de cinco galones por minuto, el sensor de velocidad cuenta la rotación del impulsor para que se entregue la cantidad correcta de fluido.
- Los interruptores límite de carrera para ubicaciones peligrosas Series CX, BX, LSX, EX y GSX MICRO SWITCH monitorean la posición del vástago o actuador de la válvula. Dado que estos interruptores límite de carrera están encapsulados en una carcasa a prueba de explosiones, toda trayectoria de las llamas se extingue adentro, lo cual mitiga el riesgo de provocar una explosión en la parte del interruptor. Los componentes de estos interruptores ofrecen retroalimentación para que el usuario tome medidas a fin de evitar explosiones en entornos peligrosos. Los interruptores para áreas peligrosas se usan en válvulas en entornos potencialmente explosivos, sobre el nivel del suelo, al aire libre, tales como aplicaciones de tratamiento de petróleo y gas.
- Los interruptores límite de carrera HDLS (Serie LSA) y los interruptores límite globales Serie GLS MICRO SWITCH se utilizan para monitorear la posición del vástago o actuador de la válvula. Se emplean principalmente en válvulas en entornos no explosivos, tales como plantas de tratamiento de aguas residuales, plantas de generación de energía u otras aplicaciones de fábricas.
- Sensores de posición digital Serie SR, sensores de posición SMART: En aplicaciones de medidor de flujo, se usan los sensores de posición magnéticos de efecto Hall para determinar la posición de la válvula. Los sensores Serie SR están elaborados a partir de una lámina de material conductor con conexiones de salida perpendiculares a la dirección del flujo de corriente. En aplicaciones con válvulas sanitarias, los sensores de posición SMART ofrecen un control y retroalimentación continuos de lazo cerrado.
- Los IC (circuitos integrados) de sensor de posición de efecto Hall (2SS, SS40A, SS41 y 2SS52M) ofrecen una señal de posición sin contacto en válvulas sanitarias.
- Heavy-duty pressure transducers (MLH, MIP, 13mm, 19mm Series) or pressure switches (HP, HE, ME, LP, LE, 5000 Series) determine the pneumatic pressure in sanitary valves, and the diaphragm pressure in valve actuators.
- Los sensores de presión para montar en placa Series HSC y SSC TruStability™ monitorean y controlan la posición de la válvula.