Los sensores e interruptores que se usan en la generación de energía alternativa deben ser extremadamente resistentes para soportar el desgaste diario de los factores climáticos. Asimismo, deben presentar una fiabilidad y precisión mejorada para monitorear y controlar los dispositivos.
Energía solar
- Los sensores de corriente miden la corriente para el panel solar, la caja de conexiones, el controlador de carga, el inversor de batería, el inversor de conexión a red y el medidor de energía.
- Los interruptores límite de carrera Serie 914CE MICRO SWITCH ofrecen control del movimiento en el seguidor del panel solar.
- Los interruptores básicos Series MICRO SWITCH, BZ, V7 y V15 alternan el encendido y modo del inversor.
- Los horómetros e indicadores leen y miden la carga de la batería.
- Los sensores de posición SMART (arco) detectan la posición del panel solar para maximizar la radiación solar.
- Los sensores de posición rotacional de efecto Hall Series RTP y RPN miden el ángulo de seguimiento del panel solar.
- Las sondas encapsuladas Serie 500 miden la temperatura de la matriz del panel solar.
Energía eólica
- Los sensores de corriente miden la corriente en los generadores e inversores.
- Los interruptores límite de carrera Serie GLS MICRO SWITCH limitan el rango y movimiento del aspa, detectan si está bloqueado el rotor, detectan la vibración extrema y el balanceo de la torre, detectan la posición de los ascensores o elevadores instalados en las torres (nivel, piso, puerta cerrada) y determinan la posición de apertura de las puertas del techo de la góndola.
- Los interruptores de seguridad GSS MICRO SWITCH detectan la posición de los ascensores o elevadores instalados en las torres (nivel, piso, puerta cerrada) y determinan la posición de apertura de las puertas del techo de la góndola.
- Los interruptores límite de carrera CLSX MICRO SWITCH con tracción de sogas garantizan que los cables del generador de alto voltaje que se extienden desde la góndola hasta el piso no se enreden.
- Los sensores de posición SMART (lineal, rotacional, en arco) monitorean y controlan con precisión el paso del aspa, detectan el torque del eje durante situaciones de frenado de mucho estrés, y monitorean y detectan la posición y dirección de la góndola con precisión.
- Los sensores de posición rotacional de efecto Hall Series RTP, RTY y RPN posicionan los rotores en el ángulo correcto para realizar el mantenimiento.
- Las sondas encapsuladas Serie 500 detectan la temperatura del aceite y monitorean la temperatura del generador.
- Los IC (circuitos integrados) de sensor de posición de efecto Hall bipolar determinan si se acciona el freno.
- Los sensores de humedad/temperatura HumidIcon™ de Honeywell monitorean los niveles de humedad y condensación dentro del extractor de la góndola.
- Los sensores de velocidad LCZ y VRS monitorean y controlan las revoluciones por minuto y miden y controlan la velocidad de rotación.
- Los transductores de torque detectan el torque del eje y pueden detectar un nivel de estrés alto durante condiciones de frenado.