¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los BLDC (motores de CC sin escobillas) difieren de los motores de CC con escobillas en que emplean una conmutación electrónica (en lugar de mecánica) de los bobinados. Los motores BLDC son sumamente eficientes, ya que brindan más energía por unidad en comparación con los motores de CC con escobillas. Están adquiriendo popularidad debido a la necesidad mundial de obtener mayor eficiencia energética. Los motores BLDC usan conmutación electrónica para controlar la distribución de energía al motor, a diferencia de los motores de CC con escobillas que usan conmutación mecánica. Los sensores de efecto Hall con traba se usan para medir la posición del motor, que se comunica al controlador electrónico para aplicar energía al motor en el momento justo y en la orientación correcta. Los motores BLDC pueden usarse en cualquier aplicación que necesita un motor eficiente y silencioso, desde equipos médicos portátiles y robóticos hasta electrodomésticos y ventiladores de sistemas de climatización.

Honeywell ofrece varios IC (circuitos integrados) de sensor de efecto Hall que brindan alta sensibilidad magnética de 30 gauss (G) típico (55 G máximo) en el rango de temperatura de -40 °C a 150 °C (-40 °F a 302 °F) sin estabilización de vibraciones del elemento Hall. Combinado con un tiempo de respuesta de traba más rápido y la capacidad de manejar frecuencias más altas, estos IC de sensor de efecto Hall con traba contribuyen significativamente a ofrecer una mayor eficiencia del motor. Los comentarios iniciales de los clientes indican un aumento del cinco por ciento en la eficiencia del motor respecto de una pieza con estabilización de vibraciones de la competencia.

  • IC de sensor de efecto Hall digital con traba de alta sensibilidad Series SS360NT, SS360ST, SS360ST-10K, SS460S, SS460S-T2
  • IC de sensor de efecto Hall digital con traba de alta sensibilidad y resistencia de polarización incorporada Series SS360PT, SS460P, SS460P-T2
  • IC de sensor de efecto Hall digital con traba de alta sensibilidad Series VF360NT, VF360ST, VF460S (la calificación AEC-Q100 permite su uso en aplicaciones automotrices)
Sensores de impulsores y motores - Honeywell


Documentación