El trabajador de hoy es más móvil y está más conectado que nunca. Con los productos integrados correctos, estos sensores e interruptores pueden ayudar a los trabajadores a ser más productivos, eficientes y seguros.
Cinta transportadora
- Los interruptores de tracción de cable Series 1CPS y 2CPS MICRO SWITCH apagan la cinta en una emergencia.
- Los interruptores de parada de emergencia/en contrafase MICRO SWITCH apagan la cinta ante una emergencia, además de controlar el estado de encendido/apagado de la cinta.
- Los interruptores límite de carrera MICRO SWITCH y las soluciones inalámbricas Limitless™ controlan el estado de encendido/apagado de la cinta.
Ducha de seguridad
- Las WOI (interfaces de operador inalámbricas) y los interruptores límite de carrera inalámbricos (WLS) Limitless™ activan la ducha de seguridad y la estación de lavado de ojos.
- Los receptores inalámbricos Limitless™ indican qué estación en particular se ha activado, registran datos, brindan conexión al dispositivo controlador principal inteligente y ofrecen monitoreo de alarmas/electrónico.
Puertas aéreas
- Los interruptores de seguridad y límite de carrera MICRO SWITCH controlan el estado de apertura y cierre de las puertas, al tiempo que monitorean el estado de las puertas.
- Los receptores e interruptores límite de carrera inalámbricos Limitless™ controlan y monitorean, de forma inalámbrica y remota, el estado de apertura/cierre de las puertas aéreas.
- Las interfaces de operador inalámbricas Limitless™ controlan y monitorean, de forma inalámbrica y remota, el estado de apertura/cierre de las puertas aéreas.
- Los interruptores de parada de emergencia/en contrafase MICRO SWITCH ofrecen activación para abrir y cerrar las puertas aéreas.
Válvulas, actuadores, calderas y tuberías
- Los interruptores de presión Series HP, HE, ME, LP, LE monitorean e indican la presión alta/baja en tuberías y calderas.
- Los sensores de presión de uso intensivo (Series MLH, PX2, PX3) ofrecen medición de presión sumamente precisa en calderas, válvulas y tuberías.
- Los sensores de posición SMART™ detectan la posición de válvulas.
- Los sensores de presión inalámbricos (WPS) Limitless™ monitorean de forma remota la presión en válvulas, calderas, tuberías y actuadores.
- Los receptores inalámbricos Limitless monitorean de forma remota la presión de tuberías y equipos de control de procesos. Asimismo, registran datos, brindan conectividad al dispositivo controlador principal inteligente y activan una alarma sonora cuando se indica.
- Los interruptores límite de carrera MICRO SWITCH indican el estado de apertura/cierre de una válvula.
Maquinaria: montacargas, brazos robóticos, máquinas de empaque retráctil, gatos de palés de mano, moldeado de plástico a presión
- Los interruptores manuales, las palancas de cambio, las señales de giro y los interruptores de llave MICRO SWITCH ayudan a controlar los montacargas.
- Los interruptores de presión Series HP, HE, ME, LP, LE indican la presión alta/baja.
- Los sensores de posición SMART™ miden la posición lineal, rotacional o angular de un imán sujeto a un objeto en movimiento para poder determinar o controlar la posición del objeto.
- Los sensores de presión de uso intensivo (Series MLH, PX2, PX3) miden y detectan la presión de equipos de prensado.
- Las IMU (unidades de medida inerciales) de Honeywell ofrecen detección de tracción para montacargas, evitan la sobreextensión de los brazos mecánicos robóticos y brindan un funcionamiento seguro de equipos industriales.
- Los sensores de velocidad miden la velocidad, la posición y la detección de presencias con tecnologías magnetorresistivas, de reticencia variable y de efecto Hall.
- Las sondas de temperatura Series 500 y ES-110 proporcionan detección de temperatura para controles de motor de montacargas, refrigeración, sistema de combustible y sistema de entrada de aire.
- Los potenciómetros indican la posición angular de máquinas industriales.
- Los sensores magnéticos miden las revoluciones por minuto del motor de un montacargas, la velocidad del motor en máquinas industriales y el patinaje de ruedas en montacargas.
- Los termostatos y sensores térmicos detectan la temperatura en equipos de prensado.