¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los ascensores para personas se clasifican como comerciales o residenciales y tienen distintos códigos y requisitos de seguridad. Los ascensores o elevadores, generalmente impulsados por motores eléctricos, son vehículos de transporte vertical que trasladan personas o bienes entre los pisos de un edificio. Los sensores e interruptores de Honeywell pueden encontrarse en todo el ascensor y el pozo del ascensor.

  • El interruptor límite de carrera compacto Serie NGC puede usarse para monitorear los componentes en movimiento a fin de garantizar que permanezcan dentro del límite de movimiento para el que se diseñaron. Si el interruptor límite de carrera que monitorea el movimiento detecta la maquinaria, puede usarse para apagar la máquina.
  • Los interruptores de enclavamiento de puerta Series RDI y CDI Relialign™ de Honeywell son expertos en brindar operaciones seguras para muchos ascensores residenciales y comerciales. La Serie Relialign™ utiliza su solenoide de bloqueo para garantizar que la puerta del ascensor no se abra cuando es posible que la situación no sea segura.
  • Los sensores de detección de calor bimetal Serie 2450CM se usan en la caja de control del sistema como interruptor de sobretemperatura para ayudar a evitar que se sobrecaliente el sistema.
  • Las celdas de carga de perfil bajo Serie modelo 41 con placas base están diseñadas para determinar el peso de la carga sobre el ascensor, de modo que no se mueva si está sobrecargado.
  • Los interruptores límite globales Serie GLS MICRO SWITCH se usan en ascensores comerciales, además de elevadores de sillas de ruedas, para detectar la posición de la puerta del ascensor o elevador. Los ascensores comerciales también emplean interruptores límite de carrera en el sistema de búfer.
  • Los sensores de posición digitales Serie SR se usan para monitorear la posición (abierta, cerrada) de la puerta del ascensor. Cuando las puertas se abren por completo, el sensor reinicia el temporizador que determina cuándo deberían cerrarse las puertas. Cuando las puertas se cierran, el sensor detectará cuando la puerta se cierre para indicar que el ascensor puede moverse.
  • Los sensores de posición SMART de Honeywell se usan en aplicaciones de ascensores para controlar de forma precisa la posición del piso. Cuando el ascensor se acerca al piso, reduce la velocidad y se nivela cuando llega al piso.
  • Los sensores simples de velocidad cero Serie LCZ controlan la velocidad del motor del ascensor.
  • Las sondas de temperatura encapsuladas serie 500 se usan en los bobinados y rodamientos del motor para evitar que este se sobrecaliente. Las sondas se usan en el motor de impulsión principal, así como en el motor de las puertas del ascensor.
Sensores e interruptores para elevadores y ascensores - Honeywell


Documentación

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Sensores e interruptores para elevadores de tracción comerciales Nota sobre aplicaciones Inglés 2892KB
Aplicaciones de interruptor límite de carrera de la serie MICRO SWITCH NGC Nota sobre aplicaciones Inglés 734KB
Aplicaciones de interruptores con enclavamiento de puerta comerciales CDI Relialign™ Nota sobre aplicaciones Inglés 803KB


Productos asociados