Los compresores de aire proporcionan aire presurizado a una variedad de máquinas y otras herramientas. A un nivel muy básico, un compresor de aire procesa aire del exterior para suministrar aire al tanque. Una vez que el aire comprimido alcanza determinado punto de presión, el compresor de aire se apaga. Honeywell fabrica muchos sensores e interruptores electrónicos que pueden usarse en compresores de aire industriales. Están diseñados para controlar el sistema, indicar el nivel de los fluidos y regular la temperatura, además de brindar protección contra el sobrecalentamiento y encendido/apagado del compresor.
- Los termostatos bimetal Serie 2450RM se usan en la caja de control del sistema como interruptor de sobretemperatura para ayudar a evitar que se sobrecaliente el sistema.
- Los transductores de presión de uso intensivo series MLH, PX2 y PX3 se usan en compresores de aire industriales para determinar el nivel de fluidos en sistemas hidráulicos.
- Los interruptores básicos Series BZ, V7, V15 y ZM MICRO SWITCH tienen varias aplicaciones en compresores de aire industriales. Se pueden usar como el interruptor de flotador en el codo de desagüe después del posenfriador (V7, V15, ZM, ZW) o como interruptores de presión por las válvulas de alivio del compresor o por cada filtro para medir la contrapresión (BZ, V7, V15, ZM).
- Los sensores simples de velocidad cero de efecto Hall Serie LCZ se usan para monitorear las velocidades del motor y el compresor.
- Los interruptores de presión Series HP, HE, ME, LP, LE y 5000 de Honeywell monitorean la presión del aceite con el fin de minimizar el daño del motor del compresor de aire.
- Los horómetros Serie 20000 (CA) y Serie 85000 (CC) registran el uso de equipos en muchos entornos de construcción y fabricación hostiles. Los horómetros de Honeywell también pueden usarse en compresores para mantener el equipo en los intervalos requeridos.
- Los interruptores de parada de emergencia en contrafase sellados a prueba de factores ambientales permiten interrumpir la alimentación a herramientas neumáticas en compresores de aire de CC.
- Los interruptores de llave con contactos deslizantes y sellados a prueba de factores ambientales registran el uso de equipos para permitir que solo los individuos autorizados enciendan o apaguen la máquina.
- En general, las sondas encapsuladas Serie 500 se usan para las temperaturas del refrigerante, la entrada de aire del compresor y el aire de descarga. También pueden usarse para medir la temperatura del motor del compresor de aire.
- Los sensores de humedad/temperatura HumidIcon™ de Honeywell permiten el control conciso de la humedad y el punto de rocío en sistemas.