¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

La Serie 3156 comprende un interruptor unipolar de un tiro activado por un disco bimetálico de acción rápida. Tiene contactos de punto de cruce de aleación de oro WE-1 para usar en aplicaciones potenciales de voltaje bajo. La caja está soldada con láser para formar una carcasa de acero sellada herméticamente con un sello vidrio-metal en la conexión de terminal. Su perfil bajo y diseño compacto permiten usarlo en la mayoría de las aplicaciones que requieren miniaturización. Las calibraciones de temperatura vienen preconfiguradas de fábrica y cada unidad recibe una inspección mecánica y térmica. Disponible con apertura o cierre al aumentar la temperatura. Hay una variedad de soportes de montaje y terminales disponibles.

  • 3156: No aprobado por UL/CSA.
  • 3156U: Aprobado por UL/CSA.
Termostatos de precisión Serie 3156 - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Termostatos de precisión y alta fiabilidad Hoja de datos -- 4MB
Guía de línea de termostatos Guía de línea de productos Inglés 444KB
Sensores térmicos Guía de familias de productos Inglés 12MB

Explorar productos de la Serie 3156

Producto Propiedades funcionales Temperatura de apertura Temperatura de cierre
3156 00530006 Cerrado en aumento 101,7 °C (215 °F) 45,0 °C (113 °F)
3156 00010001 Abierto en aumento 75,0 °C (167 °F) 69,4 °C (157 °F)
3156 00090009 Abierto en aumento 76,7 °C (170 °F) 48,9 °C (120 °F)
3156 00200031 Cerrado en aumento 54,4 °C (130 °F) 65,6 °C (150 °F)
3156 00230057 Cerrado en aumento 87,8 °C (190 °F) 104,4 °C (220 °F)
3156 00260031 Cerrado en aumento 73,9 °C (165 °F) 3,9 °C (7 °F)
3156U 00490004 Abierto en aumento 42,7 °C (109 °F) 3,3 °C (6 °F) máx. dif.
3156U 00960002 Cerrado en aumento 100,0 °C (212 °F) 70,0 °C (158 °F)
3156U 01370001 Abierto en aumento 85,0 °C (185 °F) 73,9 °C (165 °F)
3156U 01430001 Abierto en aumento 70,0 °C (158 °F) 37,8 °C (100 °F)

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2019 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink