==ci_id==163065== ==la_id==1==

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

La Serie 3500 comprende un interruptor unipolar de un tiro activado por un disco bimetálico de acción rápida. Cumple o excede los requisitos de MIL-PRF-24236 y está específicamente diseñada para aplicaciones potenciales en aeronaves comerciales y militares. No tiene homologación QPL (ver la Serie 3MS1 con homologación QPL). La caja está soldada con láser para lograr una carcasa de acero sellada herméticamente, con un sello vidrio-metal en la conexión de terminal. Las calibraciones de temperatura vienen preconfiguradas de fábrica y cada unidad recibe una inspección mecánica y térmica. Disponible con apertura o cierre al aumentar la temperatura.
Termostatos de alta confiabilidad Serie 3500 - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Termostatos de precisión y alta fiabilidad Hoja de datos -- 4MB
Guía de línea de termostatos Guía de línea de productos Inglés 444KB
Hilos conductores de soldadura en termostatos herméticos de precisión Instrucciones de instalación Inglés 57KB
Sensores térmicos Guía de familias de productos Inglés 12MB
Guía de familias de productos aeroespaciales y de defensa Guía de familias de productos Inglés 22MB

Explorar productos de la Serie 3500

Producto Propiedades funcionales Temperatura de funcionamiento Temperatura de apertura Temperatura de cierre
3500 00040010 Abierto en aumento De -46 °C a 204 °C (de -50 °F a 400 °F) 120,0 °C (248 °F) 100,0 °C (212 °F)
3500 00060116 Cerrado en aumento De -46 °C a 204 °C (de -50 °F a 400 °F) 4,4 °C (8 °F) máx. dif. 10,0 °C (50 °F)
3500 00070211 Abierto en aumento De -46 °C a 204 °C (de -50 °F a 400 °F) 50,0 °C (122 °F) 4,4 °C (8 °F) máx. dif.
3500 00080165 Abierto en aumento De -46 °C a 204 °C (de -50 °F a 400 °F) 60,0 °C (140 °F) 47,8 °C (118 °F)
3500 00100005 Cerrado en aumento De -46 °C a 204 °C (de -50 °F a 400 °F) 51,7 °C (125 °F) 62,8 °C (145 °F)
3500 00120120 Abierto en aumento De -46 °C a 204 °C (de -50 °F a 400 °F) 130,0 °C (266 °F) 117,8 °C (244 °F)
3500 00150006 Cerrado en aumento De -51 °C a 204 °C (de -60 °F a 400 °F) 74,4 °C (166 °F) 80,0 °C (176 °F)
3500 00180049 Abierto en aumento De -46 °C a 204 °C (de -50 °F a 400 °F) 15,6 °C (60 °F) máx. 4,4 °C (40 °F) mín.
3500 00270004 Cerrado en aumento De -46 °C a 204 °C (de -50 °F a 400 °F) 4,4 °C (8 °F) máx. dif. 95,0 °C (203 °F)
3500 00290078 Abierto en aumento De -46 °C a 204 °C (de -50 °F a 400 °F) 65,6 °C (150 °F) 48,9 °C (120 °F)

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Do Not Sell My Personal Information

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink