¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

La Serie 2455RA puede utilizarse en detectores de humo iónicos o fotoeléctricos. Los contactos de aleación de oro se abren o se cierran si la temperatura sube entre 47 °C y 107 °C (117 °F y 225 °F). Están sellados con resina epoxi para una vida útil prolongada y se encuentran disponibles con colectores térmicos o sin ellos.
Termostatos comerciales  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Termostatos comerciales Hoja de datos Inglés 756KB
Guía de línea de termostatos Guía de línea de productos Inglés 444KB
Sensores térmicos Guía de familias de productos Inglés 12MB

Explorar productos de la Serie 2455RA

Producto Propiedades funcionales Temperatura de apertura Temperatura de cierre
2455RA 01060033 Cerrado en aumento 35,0 °C (95 °F) mín. 57,2 °C (135 °F)
2455RA 01060034 Cerrado en aumento 62,8 °C (145 °F) mín. 79,4 °C (175 °F)
2455RA 05280007 Cerrado en aumento 32,2 °C (90 °F) mín. 55,8 °C (132,5 °F)
2455RA 05380003 Cerrado en aumento 32,2 °C (90 °F) mín. 55,8 °C (132,5 °F)