==ci_id==163041== ==la_id==1==

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

La Serie 2450HR incluye un disco bimetálico sensible a la temperatura, aislado eléctricamente del interruptor, que acciona los contactos normalmente cerrados. Los contactos se abren cuando la temperatura de la superficie o la temperatura ambiente aumentan al punto de referencia de funcionamiento del disco calibrado. La respuesta a los cambios de temperatura es muy rápida debido a la masa intrínsecamente menor del disco y al tamaño pequeño del producto. Estos productos vienen calibrados de fábrica según la especificación del cliente.
Termostatos comerciales Serie  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Termostatos comerciales Hoja de datos Inglés 756KB
Guía de línea de termostatos Guía de línea de productos Inglés 444KB
Sensores térmicos Guía de familias de productos Inglés 12MB

Explorar productos de la Serie 2450HR

Producto Propiedades funcionales Temperatura de apertura Temperatura de cierre
2450HR 80010582 Abierto en aumento 121,1 °C (250 °F) 101,7 °C (215 °F)
2450HR 80030285 Abierto en aumento 22,8 °C (73 °F) 7,2 °C (45 °F)
2450HR 80040479 Abierto en aumento 105,6 °C (222 °F) 83,3 °C (182 °F)
2450HR 80750324 Cerrado en aumento 30,0 °C (86 °F) 43,3 °C (110 °F)
2450HR 80920063 Abierto en aumento 82,2 °C (180 °F) máx. 71,1 °C (160 °F) mín.
2450HR 80980259 Abierto en aumento 79,4 °C (175 °F) 68,9 °C (156 °F)
2450HR 80980272 Cerrado en aumento 83,9 °C (183 °F) 100,0 °C (212 °F)
2450HR 81460048 Abierto en aumento 85,0 °C (185 °F) 50,0 °C (122 °F)
2450HR 86570001 Abierto en aumento 93,3 °C (200 °F) 65,6 °C (150 °F)

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink