¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

La Serie 2455RC incluye un disco bimetálico sensible a la temperatura, aislado eléctricamente del interruptor, que acciona los contactos normalmente cerrados. Los contactos se abren cuando la temperatura de la superficie o la temperatura ambiente aumentan al punto de referencia de funcionamiento del disco calibrado. La respuesta a los cambios de temperatura es muy rápida debido a la masa intrínsecamente menor del disco y al tamaño pequeño del producto.
Termostatos comerciales  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Termostatos comerciales Hoja de datos Inglés 756KB
Guía de línea de termostatos Guía de línea de productos Inglés 444KB
Sensores térmicos Guía de familias de productos Inglés 12MB

Explorar productos de la Serie 2455RC

Producto Propiedades funcionales Temperatura de apertura Temperatura de cierre
2455RC 01740113 Abierto en aumento 176,7 °C (350 °F) 93,3 °C (200 °F)
2455RC 02140006 Abierto en aumento 168,3 °C (335 °F) 148,9 °C (300 °F)
2455RC 02180018 Abierto en aumento 210,0 °C (410 °F) 191,7 °C (12 °F)
2455RC 80580153 Abierto en aumento 71,1 °C (160 °F) 37,8 °C (100 °F)
2455RC 80750269 Abierto en aumento 48,9 °C (120 °F) 32,2 °C (90 °F)
2455RC 80821003 Abierto en aumento 232,2 °C (450 °F) 184,4 °C (364 °F)
2455RC 81740207 Abierto en aumento 121,1 °C (250 °F) 87,8 °C (190 °F)
2455RC 81740207 Abierto en aumento 121,1 °C (250 °F) 87,8 °C (190 °F)
2455RC 84370028 Abierto en aumento 130,0 °C (266 °F) 90,0 °C (194 °F)
2455RC 86610001 Cerrado en aumento 100,0 °C (212 °F) 48,9 °C (120 °F)