¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

La Serie 2450RC incluye un disco bimetálico sensible a la temperatura, aislado eléctricamente del interruptor, que acciona los contactos normalmente cerrados. Los contactos se abren cuando la temperatura de la superficie o la temperatura ambiente aumentan al punto de referencia de funcionamiento del disco calibrado. La respuesta a los cambios de temperatura es muy rápida debido a la masa intrínsecamente menor del disco y al tamaño pequeño del producto.
Termostatos comerciales Serie  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Termostatos comerciales Hoja de datos Inglés 756KB
Sensores en máquinas de apnea del sueño Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Guía de línea de termostatos Guía de línea de productos Inglés 444KB
Sensores térmicos Guía de familias de productos Inglés 12MB

Explorar productos de la Serie 2450RC

Producto Propiedades funcionales Temperatura de apertura Temperatura de cierre
2450RC 00040250 Abierto en aumento 198,9 °C (390 °F) máx. 176,7 °C (350 °F) mín.
2450RC 00820401 Abierto en aumento 171,1 °C (340 °F) 143,3 °C (290 °F)
2450RC 80430254 Abierto en aumento 260,0 °C (500 °F) 221,1 °C (430 °F)
2450RC 80920084 Cerrado en aumento 115,0 °C (239 °F) 130,0 °C (266 °F)
2450RC 80950211 Abierto en aumento 98,9 °C (210 °F) 65,6 °C (150 °F)
2450RC 81000459 Abierto en aumento 220,0 °C (428 °F) 192,2 °C (378 °F)
2450RC 81890031 Cerrado en aumento 57,2 °C (135 °F) 76,1 °C (169 °F)
2450RC 82000049 Abierto en aumento 230,0 °C (446 °F) 100,0 °C (212 °F)
2450RC 82150051 Abierto en aumento 176,7 °C (350 °F) 137,8 °C (280 °F)
2450RC 82330014 Abierto en aumento 260,0 °C (500 °F) -33,0 °C (-22 °F)