¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

La Serie 2455RC incluye un disco bimetálico sensible a la temperatura, aislado eléctricamente del interruptor, que acciona los contactos normalmente cerrados. Los contactos se abren cuando la temperatura de la superficie o la temperatura ambiente aumentan al punto de referencia de funcionamiento del disco calibrado. La respuesta a los cambios de temperatura es muy rápida debido a la masa intrínsecamente menor del disco y al tamaño pequeño del producto.
Termostatos comerciales  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Termostatos comerciales Hoja de datos Inglés 756KB
Guía de línea de termostatos Guía de línea de productos Inglés 444KB
Sensores térmicos Guía de familias de productos Inglés 12MB

Explorar productos de la Serie 3455RC

Producto Propiedades funcionales Temperatura de apertura Temperatura de cierre
3455RC 00750246 Abierto en aumento 76,7 °C (170 °F) 60,0 °C (140 °F)
3455RC 01000220 Abierto en aumento 18,3 °C (65 °F) -1,1 °C (30 °F)
3455RC 01000221 Abierto en aumento 23,9 °C (75 °F) 4,4 °C (40 °F)
3455RC 01000222 Abierto en aumento 29,4 °C (85 °F) 12,8 °C (55 °F)
3455RC 01000223 Abierto en aumento 35,0 °C (95 °F) 18,3 °C (65 °F)
3455RC 01000224 Abierto en aumento 40,6 °C (105 °F) 23,9 °C (75 °F)
3455RC 01000225 Abierto en aumento 46,1 °C (115 °F) 29,4 °C (85 °F)
3455RC 01000226 Abierto en aumento 51,7 °C (125 °F) 35,0 °C (95 °F)
3455RC 01000227 Abierto en aumento 57,2 °C (135 °F) 40,6 °C (105 °F)
3455RC 01000228 Abierto en aumento 62,8 °C (145 °F) 46,1 °C (115 °F)