¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

La Serie 2455RMG incluye un disco bimetálico sensible a la temperatura, aislado eléctricamente del interruptor, que acciona los contactos normalmente cerrados. Los contactos se abren cuando la temperatura de la superficie o la temperatura ambiente aumentan al punto de referencia de funcionamiento del disco calibrado. El circuito se mantendrá abierto por encima de la temperatura ambiente del lugar hasta que se presione el botón de reinicio manual. La respuesta a los cambios de temperatura es muy rápida debido a la masa intrínsecamente menor del disco y al tamaño pequeño del producto. Cuentan con contactos de aleación de oro para aplicaciones de voltaje bajo.
Termostatos comerciales 255RMG - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Termostatos comerciales Hoja de datos Inglés 756KB
Guía de línea de termostatos Guía de línea de productos Inglés 444KB
Sensores térmicos Guía de familias de productos Inglés 2MB

Explorar productos de la Serie 255RMG

Producto Propiedades funcionales Temperatura de apertura Temperatura de cierre
2455RMG 00820567 Abierto en aumento 50,0 °C (122 °F) Manual
2455RMG 01470014 Abierto en aumento 51,7 °C (125 °F) Manual
2455RMG 05950006 Abierto en aumento 76,7 °C (170 °F) Manual
2455RMG 80840052 Abierto en aumento 148,9 °C (300 °F) Manual
2455RMG 82180028 Abierto en aumento 50,0 °C (122 °F) Manual
2455RMG 86210124 Abierto en aumento 57,2 °C (135 °F) Manual
3450CMG 80020658 Abierto en aumento 176,7 °C (350 °F) Manual

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Copyright © 2019 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink