TÍTULO | TIPO DE DOCUMENTO | IDIOMA | TAMAÑO |
Termostatos comerciales | Hoja de datos | Inglés | 756KB |
---|---|---|---|
Guía de línea de termostatos | Guía de línea de productos | Inglés | 444KB |
Sensores térmicos | Guía de familias de productos | Inglés | 12MB |
Producto | Propiedades funcionales | Temperatura de apertura | Temperatura de cierre | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2450RC 00040250 | Abierto en aumento | 198,9 °C (390 °F) máx. | 176,7 °C (350 °F) mín. | |||||
2450RC 00820401 | Abierto en aumento | 171,1 °C (340 °F) | 143,3 °C (290 °F) | |||||
2450RC 80430254 | Abierto en aumento | 260,0 °C (500 °F) | 221,1 °C (430 °F) | |||||
2450RC 80920084 | Cerrado en aumento | 115,0 °C (239 °F) | 130,0 °C (266 °F) | |||||
2450RC 80950211 | Abierto en aumento | 98,9 °C (210 °F) | 65,6 °C (150 °F) | |||||
2450RC 81000459 | Abierto en aumento | 220,0 °C (428 °F) | 192,2 °C (378 °F) | |||||
2450RC 81890031 | Cerrado en aumento | 57,2 °C (135 °F) | 76,1 °C (169 °F) | |||||
2450RC 82000049 | Abierto en aumento | 230,0 °C (446 °F) | 100,0 °C (212 °F) | |||||
2450RC 82150051 | Abierto en aumento | 176,7 °C (350 °F) | 137,8 °C (280 °F) | |||||
2450RC 82330014 | Abierto en aumento | 260,0 °C (500 °F) | -33,0 °C (-22 °F) |