¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

La Serie 3455RVBG incluye un disco bimetálico sensible a la temperatura, aislado eléctricamente del interruptor, que acciona los contactos normalmente cerrados. Los contactos se abren cuando la temperatura de la superficie o la temperatura ambiente aumentan al punto de referencia de funcionamiento del disco calibrado. La respuesta a los cambios de temperatura es muy rápida debido a la masa intrínsecamente menor del disco y al tamaño pequeño del producto. Cuentan con contactos de aleación de oro para aplicaciones de voltaje bajo.
Termostatos comerciales  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Termostatos comerciales Hoja de datos Inglés 756KB
Guía de línea de termostatos Guía de línea de productos Inglés 444KB
Sensores térmicos Guía de familias de productos Inglés 12MB

Explorar productos de la Serie 3455RBVG

Producto Propiedades funcionales Temperatura de apertura Temperatura de cierre
3455RBVG 0330048 Abierto en aumento 80,0 °C (176 °F) 67,8 °C (154 °F)
3455RBVG 0330052 Abierto en aumento 85,0 °C (185 °F) 72,8 °C (163 °F)
3455RBVG 2340034 Abierto en aumento 70,0 °C (158 °F) 60,0 °C (140 °F)
3455RBVG 4190006 Abierto en aumento 80,0 °C (176 °F) 67,8 °C (154 °F)
3455RBVG 8284030 Abierto en aumento 85,0 °C (185 °F) 73,9 °C (165 °F)
3455RBVG 8284043 Abierto en aumento 100,6 °C (213 °F) 80,0 °C (176 °F)
3455RBVG 8639004 Abierto en aumento 85,0 °C (185 °F) 70,0 °C (158 °F)