¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

La Serie 3455RVB incluye un disco bimetálico sensible a la temperatura, aislado eléctricamente del interruptor, que acciona los contactos normalmente cerrados. Los contactos se abren cuando la temperatura de la superficie o la temperatura ambiente aumentan al punto de referencia de funcionamiento del disco calibrado. La respuesta a los cambios de temperatura es muy rápida debido a la masa intrínsecamente menor del disco y al tamaño pequeño del producto.
Termostatos comerciales  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Termostatos comerciales Hoja de datos Inglés 756KB
Guía de línea de termostatos Guía de línea de productos Inglés 444KB
Sensores térmicos Guía de familias de productos Inglés 12MB

Explorar productos de la Serie 3455RBV

Producto Propiedades funcionales Temperatura de apertura Temperatura de cierre
3455RBV 00290075 Abierto en aumento 12,8 °C (55 °F) 4,4 °C (40 °F)
3455RBV 02270011 Abierto en aumento 87,8 °C (190 °F) 76,7 °C (170 °F)
3455RBV 02840040 Cerrado en aumento 56,1 °C (133 °F) 70,0 °C (158 °F)
3455RBV 04490005 Abierto en aumento 65,6 °C (150 °F) 54,4 °C (130 °F) mín.
3455RBV 80330073 Abierto en aumento 73,9 °C (165 °F) 40,6 °C (105 °F)
3455RBV 82340042 Abierto en aumento 76,7 °C (170 °F) 60,0 °C (140 °F)
3455RBV 84810017 Abierto en aumento 40,6 °C (105 °F) 32,2 °C (90 °F)
3455RBV 84810020 Abierto en aumento 12,8 °C (55 °F) 4,4 °C (40 °F)
3455RBV 86390003 Cerrado en aumento 26,7 °C (80 °F) 37,8 °C (100 °F)
3455RBV 87310002 Abierto en aumento 54,4 °C (130 °F) máx. 46,7 °C (116 °F) mín.

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

No doy mi consentimiento para que vendan mi información personal

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink