¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

La Serie 2450RG incluye un disco bimetálico sensible a la temperatura, aislado eléctricamente del interruptor, que acciona los contactos normalmente cerrados. Los contactos se abren cuando la temperatura de la superficie o la temperatura ambiente aumentan al punto de referencia de funcionamiento del disco calibrado. La respuesta a los cambios de temperatura es muy rápida debido a la masa intrínsecamente menor del disco y al tamaño pequeño del producto. Estos productos vienen calibrados de fábrica según la especificación del cliente. Cuentan con contactos de aleación de oro para aplicaciones de voltaje bajo.
Sensores con restablecimiento automático Serie 2450RG


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Termostatos comerciales Hoja de datos Inglés 756KB
Guía de línea de termostatos Guía de línea de productos Inglés 444KB
Sensores térmicos Guía de familias de productos Inglés 12MB

Explorar productos de la Serie 2450RG

Producto Propiedades funcionales Temperatura de apertura Temperatura de cierre
2450RG 80010552 Cerrado en aumento 48,9 °C (120 °F) 57,8 °C (136 °F)
2450RG 80020652 Cerrado en aumento 45,0 °C (113 °F) 75,0 °C (167 °F)
2450RG 80040463 Abierto en aumento 93,3 °C (200 °F) 78,3 °C (173 °F)
2450RG 80820923 Abierto en aumento 65,6 °C (150 °F) 51,7 °C (125 °F)
2450RG 82040035 Abierto en aumento 99,4 °C (211 °F) 80,0 °C (176 °F)
2450RG 84210016 Abierto en aumento 144,4 °C (292 °F) 140,0 °C (284 °F)
2450RG 84210016 Abierto en aumento 144,4 °C (292 °F) 140,0 °C (284 °F)
2450RG 85770007 Abierto en aumento 71,1 °C (160 °F) 62,8 °C (145 °F)
2450RG 85890011 Cerrado en aumento 32,2 °C (90 °F) 40,6 °C (105 °F)
2450RG 86930002 Abierto en aumento 110,0 °C (230 °F) 87,8 °C (190 °F)