¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

La Serie 2450HRG incluye un disco bimetálico sensible a la temperatura, aislado eléctricamente del interruptor, que acciona los contactos normalmente cerrados. Los contactos se abren cuando la temperatura de la superficie o la temperatura ambiente aumentan al punto de referencia de funcionamiento del disco calibrado. La respuesta a los cambios de temperatura es muy rápida debido a la masa intrínsecamente menor del disco y al tamaño pequeño del producto. Estos productos vienen calibrados de fábrica según la especificación del cliente.
Termostatos comerciales Serie  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Termostatos comerciales Hoja de datos Inglés 756KB
Guía de línea de termostatos Guía de línea de productos Inglés 444KB
Sensores térmicos Guía de familias de productos Inglés 12MB

Explorar productos de la Serie 2450HRG

Producto Propiedades funcionales Temperatura de apertura Temperatura de cierre
2450HRG 80040471 Abierto en aumento 51,7 °C (125 °F) 40,6 °C (105 °F)
2450HRG 80040472 Abierto en aumento 85,6 °C (186 °F) 74,4 °C (166 °F)
2450HRG 80750322 Abierto en aumento 82,2 °C (180 °F) 71,1 °C (160 °F)
2450R 80020544 Cerrado en aumento 35,0 °C (95 °F) 43,3 °C (110 °F)