Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Amperaje  Circuitos  Actuador  Terminación  Sellado
12BS201 15 A SPDT Botón Tornillo No
12BS214 15 A SPDT Botón Tornillo No
12BS217 15 A SPDT Botón Tornillo No
12BS218 15 A SPDT Botón Tornillo No
4BS3 15 A SPDT Botón Terminales A prueba de factores ambientales
6BS1-B 10 A SPDT Botón Tornillo No
  • PÁGINA
    6
    Cuerpo cuadrado

    Serie 24CE
    Carcasa miniatura IEC945-5-1, EN60947-5-1 ● Carcasa de metal ● IP66 ● CE ● Contactos de plata

    Cuerpo cuadrado

    Aplicaciones navales
    Los sensores e interruptores de Honeywell sobresalen en aplicaciones navales.

    Cuerpo cuadrado

    Gironave militar
    Los sensores e interruptores de Honeywell sobresalen en aplicaciones de gironaves militares.

    Cuerpo cuadrado

    Interruptores básicos grandes especializados
    Los productos ofrecen características para aplicaciones específicas, que incluyen circuitos de doble corte, y son adecuados para una variedad de aplicaciones.

    Cuerpo cuadrado

    Serie 924CE
    Carcasa miniatura IEC945-5-1, EN60947-5-1 ● Carcasa de metal ● IP66 ● UL, CE, SIL3 ● Contactos de plata

    Cuerpo cuadrado

    Serie BS
    CA hasta 20 A (UL, CSA) ● Características de los interruptores ajustables o de circuito especiales ● Centros de montaje lateral de 25,4 mm