Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda



  PRODUCTO  Sensores compatibles  Tipo de salida de sensor  Software asociado
SEK001 Serie TruStability™ RSC; serie HSC y serie SSC (versiones digitales solamente) Digital: SPI, I²C Kit de evaluación de sensores SEK001 Versión 1.7.0.0.exe, Arduino Firmware SEK001 Versión 1.0.zip, Xloader.zip
  • PÁGINA
    2
    Cuerpo cuadrado

    TruStability® Serie HSC
    Compensado ● TEB de ±1 % FSS a ±3 % FSS ● Ultrabaja (diferencial, manométrica), baja (absoluta, diferencial, manométrica) ● Salida digital o analógica ● DIP, SIP, SMT

    Cuerpo cuadrado

    Válvulas y actuadores
    Sensores e interruptores para usar en válvulas, actuadores y medidores de caudal.

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    14
    pdf TruStability® Board Mount Pressure Sensors: HSC Series and SSC Series Instrucciones de instalación English 3.8MB
    pdf 安装说明:TruStability® 电路板安装压力传感器 HSC 系列 — 高精度,补偿/放大 数字或模拟输出 Instrucciones de instalación Chino simplificado 3.8MB
    pdf Anweisungen zum Einbau von TruStability® Drucksensoren für die Leiterplattenmontage HSC-Serie - Hohe Genauigkeit, kompensiert/verstärkt, SSC-Serie - Standardgenauigkeit, kompensiert/verstärkt Instrucciones de instalación Alemán 3.8MB
    pdf 取り付け方法説明書: TruStability®基板実装圧力センサ HSCシリーズ — 高精度、補正/増幅, SSCシリーズ —中精度、補正/増幅 Instrucciones de instalación Japonés 3.8MB
    pdf Instrucciones para la instalación de los sensores de presión TruStability® con montaje en placa Serie HSC — Alta precisión, compensado/amplificado, Serie SSC — Precisión estándar, compensado/amplificado Instrucciones de instalación Español 3.8MB
    pdf Sleep Mode for Use with Honeywell Digital Pressure Sensors: ASDX Series, APB Series, and Trustability® HSC, SSC Series Información técnica English 329.9KB
    pdf Pneumatic Interface Recommendations for TruStability® Board Mount Pressure Sensors, HSC, SSC, TSC, NSC Series Información técnica English 58.3KB
    pdf Diagnostics for TruStability™ HSC and SSC Series, and Basic ABP Series Board Mount Pressure Sensors; FSA Series Force Sensors Información técnica English 186.8KB
    pdf TruStability® Board Mount Pressure Sensors: HSC, SSC, TSC, NSC Series Árbol de nomenclatura/Listado de partes de productos English 5.9MB
    pdf TruStability® Board Mount Pressure Sensors: HSC Series Hoja de datos English 4.5MB
    pdf TruStability® 电路板安装 压力传感器 HSC 系列 — 高精度,补偿/放大 数字或模拟输出 Hoja de datos Chino simplificado 4.5MB
    pdf TruStability® Drucksensoren für die Leiterplattenmontage HSC-Serie - Hohe Genauigkeit, kompensiert/verstärkt, Digital- oder Analogausgang Hoja de datos Alemán 4.5MB
    pdf TruStability®基板実装圧力センサ HSCシリーズ — 高精度、補正/増幅 デジタルまたはアナログ出力 Hoja de datos Japonés 4.5MB
    pdf Sensores de presión TruStability® con montaje en placa Serie HSC — Alta precisión, compensado/amplificado, Salida digital o analógica Hoja de datos Español 4.5MB