Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Frecuencia de operación  Temperatura de operación
511-49BJ01-102 No corresponde De -40 °C a 105 °C (de -40 °F a 221 °F)
512-32AC05-204 No corresponde De -60 °C a 204 °C (de -76 °F a 399 °F)
520-41AD08-153 No corresponde De -60 °C a 260 °C (de -76 °F a 500 °F)
520-41AH02-503 No corresponde De -60 °C a 150 °C (de -76 °F a 302 °F)
520-41AH05-105 No corresponde De -60 °C a 150 °C (de -76 °F a 302 °F)
521-59BP01-103 No corresponde De -60 °C a 148 °C (de -76 °F a 299 °F)
526-31AD50-153 No corresponde De -60 °C a 160 °C (de -76 °F a 320 °F)
526-31AN07-202 No corresponde De -60 °C a 160 °C (de -76 °F a 320 °F)
526-31AN08-153 No corresponde De -60 °C a 160 °C (de -76 °F a 320 °F)
526-31AN25-402 No corresponde De -60 °C a 160 °C (de -76 °F a 320 °F)
526-31AN36-402 No corresponde De -60 °C a 160 °C (de -76 °F a 320 °F)
526-33AB20-153 No corresponde De -60 °C a 150 °C (de -76 °F a 302 °F)
526-33AB47-202 No corresponde De -60 °C a 150 °C (de -76 °F a 302 °F)
526-59AR04-104 No corresponde De -60 °C a 121 °C (de -76 °F a 250 °F)
528-59AR12-104 No corresponde De -60 °C a 260 °C (de -76 °F a 500 °F)
535-32AA20-104 No corresponde De -60 °C a 250 °C (de -76 °F a 482 °F)
535-32AA30-503 No corresponde De -60 °C a 200 °C (de -76 °F a 392 °F)
535-32AA33-103 No corresponde De -60 °C a 150 °C (de -76 °F a 302 °F)
535-32AA35-103 No corresponde De -60 °C a 150 °C (de -76 °F a 302 °F)
535-32BH03-104 No corresponde De -60 °C a 150 °C (de -76 °F a 302 °F)
535-32BR01-503 No corresponde De -60 °C a 260 °C (de -76 °F a 500 °F)
535-33AF01-823 No corresponde De -40 °C a 300 °C (de -40 °F a 572 °F)
535-34AB03-103 No corresponde De -40 °C a 125 °C (de -40 °F a 257 °F)
535-39BU02-105 No corresponde De -40 °C a 250 °C (de -40 °F a 482 °F)
535-42BA02-303 No corresponde De -40 °C a 200 °C (de -40 °F a 392 °F)
535-53DA02-303 No corresponde De -40 °C a 125 °C (de -40 °F a 257 °F)
535-59AD14-104 No corresponde De -60 °C a 150 °C (de -76 °F a 302 °F)
535-59DV26-303 No corresponde De -40 °C a 105 °C (de -40 °F a 221 °F)
535-59DV41-303 No corresponde De -40 °C a 105 °C (de -40 °F a 221 °F)
590-32AC35-103 No corresponde De -60 °C a 150 °C (de -76 °F a 302 °F)
590-32AC36-103 No corresponde De -60 °C a 150 °C (de -76 °F a 302 °F)
590-32AD01-103 No corresponde De -60 °C a 150 °C (de -76 °F a 302 °F)
590-32AD11-303 No corresponde De -60 °C a 150 °C (de -76 °F a 302 °F)
590-32AD16-103 No corresponde De -60 °C a 125 °C (de -76 °F a 257 °F)
590-32BP01-203 No corresponde De -40 °C a 125 °C (de -40 °F a 257 °F)
590-33AA26-104 No corresponde De -40 °C a 105 °C (de -40 °F a 221 °F)
590-33AA33-503 No corresponde De -60 °C a 125 °C (de -76 °F a 257 °F)
590-33AA34-503 No corresponde De -60 °C a 125 °C (de -76 °F a 257 °F)
590-33AA38-103 No corresponde De -60 °C a 125 °C (de -76 °F a 257 °F)
590-33BN01-103 No corresponde De -60 °C a 125 °C (de -76 °F a 257 °F)
590-33BQ01-103 No corresponde De -60 °C a 125 °C (de -76 °F a 257 °F)
590-39CG02-103 No corresponde De -40 °C a 80 °C (de -40 °F a 194 °F)
590-51AF05-103 No corresponde De -60 °C a 90 °C (de -76 °F a 194 °F)
590-53AD10-103 No corresponde De -60 °C a 125 °C (de -76 °F a 257 °F)
590-53AD33-104 No corresponde De -60 °C a 125 °C (de -76 °F a 257 °F)
590-53CU02-103 No corresponde De -60 °C a 150 °C (de -76 °F a 302 °F)
590-53CU05-153 No corresponde De -60 °C a 150 °C (de -76 °F a 302 °F)
590-59AD02-104 No corresponde De -60 °C a 150 °C (de -76 °F a 302 °F)
590-59AD07-302 No corresponde De -40 °C a 105 °C (de -40 °F a 221 °F)
590-59AR18-103 No corresponde De -60 °C a 150 °C (de -76 °F a 302 °F)
  • Ver próximos 42 resultados
  • PÁGINA
    6
    Cuerpo cuadrado

    Serie 500
    Aire-gas/inmersión en líquidos/superficie ● NTC ● Plástico, aluminio, acero inoxidable, relleno de resina epoxi, cerámica o Kynar, cobre enchapado en níquel o estaño

    Cuerpo cuadrado

    Serie 6655
    Aire-gas/superficie ● NTC ● Encapsulado tipo termostato fenólico

    Cuerpo cuadrado

    Serie ES110
    Aire-gas ● NTC ● Termistor expuesto ● Latón ● Conector sobremoldeado

    Cuerpo cuadrado

    Serie LTP
    Aire-gas/inmersión en líquidos ● NTC ● Punta de la sonda cerrada hexagonal de acero inoxidable o latón

    Cuerpo cuadrado

    Serie ES120
    Inmersión en líquidos ● NTC o KTY ● Punta de la sonda cerrada de acero inoxidable ● Conector sobremoldeado

    Cuerpo cuadrado

    Transductores para montaje en pared - Serie SCT
    Transductor de humedad y temperatura para montaje en pared mediante el uso del sensor de humedad/temperatura HumidIcon™ de Honeywell (región Asia-Pacífico únicamente)