Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO TIPO ESTILO SERIE
11SX1-T Interruptores básicos Interruptores básicos de uso general Serie SX
11SX21-T Interruptores básicos Interruptores básicos de uso general Serie SX
11SX22-T Interruptores básicos Interruptores básicos de uso general Serie SX
11SX24 Interruptores básicos Interruptores básicos de uso general Serie SX
11SX96-T Interruptores básicos Interruptores básicos de uso general Serie SX
12SX1-T Interruptores básicos Interruptores básicos de uso general Serie SX
12SX12-T Interruptores básicos Interruptores básicos de uso general Serie SX
12SX14-T Interruptores básicos Interruptores básicos de uso general Serie SX
12SX2-T Interruptores básicos Interruptores básicos de uso general Serie SX
12SX3-H58 Interruptores básicos Interruptores básicos de uso general Serie SX
12SX3-T Interruptores básicos Interruptores básicos de uso general Serie SX
12SX31-T Interruptores básicos Interruptores básicos de uso general Serie SX
13SX21-T Interruptores básicos Interruptores básicos de uso general Serie SX
13SX47-H58 Interruptores básicos Interruptores básicos de uso general Serie SX
13SX48-H58 Interruptores básicos Interruptores básicos de uso general Serie SX
13SX96-T Interruptores básicos Interruptores básicos de uso general Serie SX
14SX101-T Interruptores básicos Interruptores básicos de uso general Serie SX
14SX15-T Interruptores básicos Interruptores básicos de uso general Serie SX
17SX21-T Interruptores básicos Interruptores básicos de uso general Serie SX
1SX1-H58 Interruptores básicos Interruptores básicos de uso general Serie SX
1SX1-T Interruptores básicos Interruptores básicos de uso general Serie SX
1SX12-T Interruptores básicos Interruptores básicos de uso general Serie SX
1SX36-T Interruptores básicos Interruptores básicos de uso general Serie SX
1SX48-T Interruptores básicos Interruptores básicos de uso general Serie SX
1SX74-T Interruptores básicos Interruptores básicos de uso general Serie SX
1SX81 Interruptores básicos Interruptores básicos de uso general Serie SX
1SX88-T Interruptores básicos Interruptores básicos de uso general Serie SX
1SX89-T2 Interruptores básicos Interruptores básicos de uso general Serie SX
1SX90-T Interruptores básicos Interruptores básicos de uso general Serie SX
21SX1-T Interruptores básicos Interruptores básicos de uso general Serie SX
21SX39-H58 Interruptores básicos Interruptores básicos de uso general Serie SX
21SX39-T Interruptores básicos Interruptores básicos de uso general Serie SX
21SX39-T2 Interruptores básicos Interruptores básicos de uso general Serie SX
21SX88 Interruptores básicos Interruptores básicos de uso general Serie SX
23SX39-T Interruptores básicos Interruptores básicos de uso general Serie SX
23SX39-T2 Interruptores básicos Interruptores básicos de uso general Serie SX
23SX83-H340 Interruptores básicos Interruptores básicos de uso general Serie SX
2SX1-H58 Interruptores básicos Interruptores básicos de uso general Serie SX
2SX1-T Interruptores básicos Interruptores básicos de uso general Serie SX
2SX27-T Interruptores básicos Interruptores básicos de uso general Serie SX
2SX83 Interruptores básicos Interruptores básicos de uso general Serie SX
2SX84-HF Interruptores básicos Interruptores básicos de uso general Serie SX
311SX1-T Interruptores básicos Interruptores básicos de uso general Serie SX
311SX146-H391 Interruptores básicos Interruptores básicos de uso general Serie SX
311SX2-H33 Interruptores básicos Interruptores básicos de uso general Serie SX
311SX2-T Interruptores básicos Interruptores básicos de uso general Serie SX
311SX2-T2 Interruptores básicos Interruptores básicos de uso general Serie SX
311SX3-T Interruptores básicos Interruptores básicos de uso general Serie SX
311SX4-H391 Interruptores básicos Interruptores básicos de uso general Serie SX
311SX4-H58 Interruptores básicos Interruptores básicos de uso general Serie SX
  • Ver próximos 50 resultados
  • PÁGINA
    5
    Cuerpo cuadrado

    Serie SX
    Hasta 7 A CA y CC (UL, CSA, CE, ENEC) ● Variedad de actuadores, terminaciones y contactos ● Centros de montaje lateral de 4,8 mm ● Listados MIL-PRF-8805

    Cuerpo cuadrado

    Serie 1HP
    Calificado según RTCA DO-160D ● 150 psi a 5000 psi ● Fácil de configurar ● Especificación MIL-PRF-8805 ● Presión de ruptura de 12000 psi

    Cuerpo cuadrado

    Interruptores de presión de grado aeroespacial
    Calificados según la especificación RTCA DO-160D, los interruptores manejan un rango de 150 psi a 5000 psi, son fáciles de configurar, cuentan con calificación MIL-PRF-8805 y tienen una presión de ruptura de 12000 psi.

    Cuerpo cuadrado

    Válvulas y actuadores
    Sensores e interruptores para usar en válvulas, actuadores y medidores de caudal.

    Cuerpo cuadrado

    Interruptores básicos de uso general
    Con tamaños estándar y miniatura y un rango de 0,1 A a 26 A, los interruptores básicos de uso general ofrecen amplias opciones de accionamiento, terminación, funcionamiento y temperatura.

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    2
    pdf MICRO SWITCH SX Series Premium Subminiature Basic Switch Hoja de datos English 762.9KB
    pdf SX Series Subminiature Basic Switch Información del catálogo English 323.4KB