Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Tipo de accionamiento magnético  Punto de operación  Voltaje de alimentación  Tipo de encapsulado
SS441A Unipolar 115 G máx. (25 °C) 3,8 VCC a 30 VCC Encapsulado plano estilo TO-92, conductores rectos estándar, envase a granel, 1000 unidades/caja
SS441A-L Unipolar 115 G máx. (25 °C) 3,8 VCC a 30 VCC Encapsulado plano estilo TO-92, conductores rectos largos, envase a granel, 1000 unidades/caja
SS441A-S Unipolar 115 G máx. (25 °C) 3,8 VCC a 30 VCC Encapsulado plano estilo TO-92, montaje superficial, envase a granel, 1000 unidades/bolsa
SS441A-SP Unipolar 115 G máx. (25 °C) 3,8 VCC a 30 VCC Encapsulado plano estilo TO-92, montaje superficial, cinta y carrete, 1000 unidades/carrete
SS441A-T2 Unipolar 115 G máx. (25 °C) 3,8 VCC a 30 VCC Encapsulado plano estilo TO-92, conductores moldeados, paquete tipo municiones cerrado con cinta, 5000 unidades/caja
SS441A-T3 Unipolar 115 G máx. (25 °C) 3,8 VCC a 30 VCC Encapsulado plano estilo TO-92, conductores rectos estándar, paquete tipo municiones cerrado con cinta, 5000 unidades/caja
SS443A Unipolar 180 G máx. (25 °C) 3,8 VCC a 30 VCC Encapsulado plano estilo TO-92, conductores rectos estándar, envase a granel, 1000 unidades/caja
SS443A-L Unipolar 180 G máx. (25 °C) 3,8 VCC a 30 VCC Encapsulado plano estilo TO-92, conductores rectos largos, envase a granel, 1000 unidades/caja
SS443A-S Unipolar 180 G máx. (25 °C) 3,8 VCC a 30 VCC Encapsulado plano estilo TO-92, montaje superficial, envase a granel, 1000 unidades/bolsa
SS443A-T2 Unipolar 180 G máx. (25 °C) 3,8 VCC a 30 VCC Encapsulado plano estilo TO-92, conductores moldeados, paquete tipo municiones cerrado con cinta, 5000 unidades/caja
SS443A-T3 Unipolar 180 G máx. (25 °C) 3,8 VCC a 30 VCC Encapsulado plano estilo TO-92, conductores rectos estándar, paquete tipo municiones cerrado con cinta, 5000 unidades/caja
SS449A Unipolar 390 G máx. (25 °C) 3,8 VCC a 30 VCC Encapsulado plano estilo TO-92, conductores rectos estándar, envase a granel, 1000 unidades/caja
SS449A-L Unipolar 390 G máx. (25 °C) 3,8 VCC a 30 VCC Encapsulado plano estilo TO-92, conductores rectos largos, envase a granel, 1000 unidades/caja
SS449A-T2 Unipolar 390 G máx. (25 °C) 3,8 VCC a 30 VCC Encapsulado plano estilo TO-92, conductores moldeados, paquete tipo municiones cerrado con cinta, 5000 unidades/caja
SS449A-T3 Unipolar 390 G máx. (25 °C) 3,8 VCC a 30 VCC Encapsulado plano estilo TO-92, conductores rectos estándar, paquete tipo municiones cerrado con cinta, 5000 unidades/caja
SS461A Con traba 85 G máx. (25 °C) 3,8 VCC a 30 VCC Encapsulado plano estilo TO-92, conductores rectos estándar, envase a granel, 1000 unidades/caja
SS461A-L Con traba 85 G máx. (25 °C) 3,8 VCC a 30 VCC Encapsulado plano estilo TO-92, conductores rectos largos, envase a granel, 1000 unidades/caja
SS461A-S Con traba 85 G máx. (25 °C) 3,8 VCC a 30 VCC Encapsulado plano estilo TO-92, montaje superficial, envase a granel, 1000 unidades/bolsa
SS461A-SP Con traba 85 G máx. (25 °C) 3,8 VCC a 30 VCC Encapsulado plano estilo TO-92, montaje superficial, cinta y carrete, 1000 unidades/carrete
SS461A-T2 Con traba 85 G máx. (25 °C) 3,8 VCC a 30 VCC Encapsulado plano estilo TO-92, conductores moldeados, paquete tipo municiones cerrado con cinta, 5000 unidades/caja
SS461A-T3 Con traba 85 G máx. (25 °C) 3,8 VCC a 30 VCC Encapsulado plano estilo TO-92, conductores rectos estándar, paquete tipo municiones cerrado con cinta, 5000 unidades/caja
SS466A Con traba 180 G máx. (25 °C) 3,8 VCC a 30 VCC Encapsulado plano estilo TO-92, conductores rectos estándar, envase a granel, 1000 unidades/caja
SS466A-L Con traba 180 G máx. (25 °C) 3,8 VCC a 30 VCC Encapsulado plano estilo TO-92, conductores rectos largos, envase a granel, 1000 unidades/caja
SS541AT Unipolar 115 G máx. (25 °C) 3,8 VCC a 30 VCC SOT-89B, cinta y carrete, 1000 unidades/carrete
SS543AT Unipolar 180 G máx. (25 °C) 3,8 VCC a 30 VCC SOT-89B, cinta y carrete, 1000 unidades/carrete
SS549AT Unipolar 390 G máx. (25 °C) 3,8 VCC a 30 VCC SOT-89B, cinta y carrete, 1000 unidades/carrete
SS561AT Con traba 85 G máx. (25 °C) 3,8 VCC a 30 VCC SOT-89B, cinta y carrete, 1000 unidades/carrete
SS566AT Con traba 180 G máx. (25 °C) 3,8 VCC a 30 VCC SOT-89B, cinta y carrete, 1000 unidades/carrete
  • PÁGINA
    2
    Cuerpo cuadrado

    Serie SS400, Serie SS500
    IC de sensor de efecto Hall digital con traba de gauss bajos y moderados ● Encapsulados SOT-89B, estilo TO-92 plano ● Salida de sumidero digital

    Cuerpo cuadrado

    Serie SS400, Serie SS500
    IC de sensor de efecto Hall, digital, unipolar, de gauss altos, moderados y bajos ● Encapsulados SOT-89B, estilo TO-92 plano ● Salida de sumidero digital

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    1
    pdf SS400 Series, SS500 Series Bipolar, Latching, and Unipolar Hall-effect Digital Position Sensor ICs Hoja de datos English 1.3MB