Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Rango  Operación  Salida  Precisión
060-J935-03 50 kg Tensión/compresión 2 mV/V (nominal) escala completa de ±0,02 %
060-J935-05 100 kg Tensión/compresión 2 mV/V (nominal) escala completa de ±0,02 %
060-J935-07 200 kg Tensión/compresión 2 mV/V (nominal) escala completa de ±0,02 %
060-J935-12 1.000 kg Tensión/compresión 2 mV/V (nominal) escala completa de ±0,02 %
060-K626-02 1.000 kg Tensión/compresión 2 mV/V (nominal) escala completa de ±0,03 %
060-K626-03 1.500 kg Tensión/compresión 2 mV/V (nominal) escala completa de ±0,03 %
060-K626-06 5.000 kg Tensión/compresión 2 mV/V (nominal) escala completa de ±0,03 %
060-K626-07 7.500 kg Tensión/compresión 2 mV/V (nominal) escala completa de ±0,03 %
060-K626-08 10.000 kg Tensión/compresión 2 mV/V (nominal) escala completa de ±0,03 %
060-K627-01 100 kg Tensión/compresión 2 mV/V (nominal) escala completa de ±0,02 %
060-K627-02 200 kg Tensión/compresión 2 mV/V (nominal) escala completa de ±0,02 %
060-K627-03 300 kg Tensión/compresión 2 mV/V (nominal) escala completa de ±0,02 %
060-K627-04 500 kg Tensión/compresión 2 mV/V (nominal) escala completa de ±0,02 %
060-K628-01 50 kg Tensión/compresión 3 mV/V (nominal) escala completa de ±0,03 %
060-K629-01 1.000 kg Tensión/compresión 2 mV/V (nominal) escala completa de ±0,02 %
060-K629-02 2.000 kg Tensión/compresión 2 mV/V (nominal) escala completa de ±0,02 %
060-P662-01 50 N Tensión/compresión 2 mV/V (nominal) escala completa de ±0,03 %
060-P662-02 100 N Tensión/compresión 2 mV/V (nominal) escala completa de ±0,03 %
060-P663-01 250 N Tensión/compresión 2 mV/V (nominal) escala completa de ±0,03 %
060-P663-02 500 N Tensión/compresión 2 mV/V (nominal) escala completa de ±0,03 %
060-P664-01 1000 N Tensión/compresión 2 mV/V (nominal) escala completa de ±0,03 %
060-P665-01 2000 N Tensión/compresión 2 mV/V (nominal) escala completa de ±0,03 %
060-P665-02 5000 N Tensión/compresión 2 mV/V (nominal) escala completa de ±0,03 %
060-P665-03 10 000 N Tensión/compresión 2 mV/V (nominal) escala completa de ±0,03 %
060-P666-01 20 000 N Tensión/compresión 2 mV/V (nominal) escala completa de ±0,03 %
060-P666-02 30 000 N Tensión/compresión 2 mV/V (nominal) escala completa de ±0,03 %
060-P666-03 50 000 N Tensión/compresión 2 mV/V (nominal) escala completa de ±0,03 %
  • PÁGINA
    8
    Cuerpo cuadrado

    Celdas de carga tipo viga S y Z
    Los diseños económicos combinan una forma compacta con alta precisión para producir un transductor de fuerza de tensión superior; 20 kg a 1000 kg, 1000 kg a 20000 kg.

    Cuerpo cuadrado

    Modelo 129
    Celdas de carga tipo S/viga Z ● Capacidades de 1.000 kg a 5.000 kg ● Precisión de escala completa de ±0,02 %

    Cuerpo cuadrado

    Modelo 127
    Celdas de carga tipo S/viga Z ● Capacidades de 50 kg y 100 kg ● Precisión de escala completa de ±0,03 %

    Cuerpo cuadrado

    Modelo 123
    Celdas de carga tipo S/viga Z ● Capacidades de 1.000 kg a 20.000 kg ● Precisión de escala completa de ±0,03 %

    Cuerpo cuadrado

    Modelo 125
    Celdas de carga tipo S/viga Z ● Capacidades de 100 kg a 500 kg ● Precisión de escala completa de ±0,02 %

    Cuerpo cuadrado

    Modelo 151
    Celdas de carga tipo S/viga Z ● Capacidades de 5 N a 50K N ● Precisión de escala completa de ±0,03 % ● Caja de acero de aleación

    Cuerpo cuadrado

    Modelo 152
    Celdas de carga tipo S/viga Z ● Capacidades de 5 N a 50K N ● Precisión de escala completa de ±0,03 % ● Caja de aluminio

    Cuerpo cuadrado

    Modelo 102
    Celdas de carga tipo S/viga Z ● Capacidades de 20 kg a 1.000 kg ● Precisión de escala completa de ±0,02 %

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    3
    pdf Model 151/152: Tension & Compression S-Beam Load Cells Datasheet Hoja de datos English 348.8KB
    pdf Tension and Compression S-Beam Load Cells in Industrial and Medical Applications Nota sobre aplicaciones English 416.5KB
    pdf Product Nomenclature: S-Beam Tension and Compression Load Cells, Models 151 and 152 Árbol de nomenclatura de productos English 788.7KB