Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda



  PRODUCTO  Rango  Operación  Salida  Precisión
060-K628-01 50 kg Tensión/compresión 3 mV/V (nominal) escala completa de ±0,03 %
  • PÁGINA
    1
    Cuerpo cuadrado

    Modelo 127
    Celdas de carga tipo S/viga Z ● Capacidades de 50 kg y 100 kg ● Precisión de escala completa de ±0,03 %

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    1
    pdf Model 127 Load Cell Datasheet Hoja de datos English 272.2KB