Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Factor de forma  Tipo de entrada  Cantidad de canales
060-3104-01 No corresponde Transductores: 0,5 mV/V a 8 mV/V 1
060-7561PSD-01 Manual Sensores de puente completo con galga extensiométrica 1
  • PÁGINA
    10
    Cuerpo cuadrado

    Manual
    Acondicionamiento de señal o indicaciones de celda/fuerza ● A batería ● Carcasa resistente ● Entrada de transductor con galga extensiométrica/puente

    Cuerpo cuadrado

    Serie 7561-PSD
    Instrumento portátil manual ● Pantalla LCD de 7½ dígitos ● Alimentado por 2 baterías “AA”

    Cuerpo cuadrado

    Serie HH
    Instrumento portátil manual ● Pantalla led de 3½ dígitos ● Alimentación con una batería de 9 V

    Cuerpo cuadrado

    Motores de escaneo 2D Serie N5X80
    Compacto, liviano y duradero ● Orientador láser o LED ● Omnidireccional ● Con y sin sistema de decodificación

    Cuerpo cuadrado

    Motores de escaneo 2D Serie N5X00
    Compacto, liviano y duradero ● Orientador láser o LED ● Omnidireccional ● Se adapta a la mayoría de las aplicaciones de recopilación de datos de uso general

    Cuerpo cuadrado

    Pantalla y acondicionador
    Indicadores/acondicionadores de uno y múltiples canales ● Instrumentos portátiles ● Configuración rápida y sencilla ● Unidades de visualización fáciles de leer ● Diseño resistente para usar en el campo

    Cuerpo cuadrado

    Serie HPM
    Detección de partículas de dispersión de la luz con láser ● PM1.0, PM2.5, PM4.0, PM10 ● Respuesta inferior a 6 s ● UART ● Versiones estándares y compactas

    Cuerpo cuadrado

    Motor de escaneo 1D EV15
    Basado en un sensor de CMOS de dos líneas ● Ofrece una combinación ideal de tamaño y potencia para su uso en dispositivos fijos o portátiles de espacio limitado

    Cuerpo cuadrado

    Tablero decodificador 2D mini DB
    Tamaño ultrapequeño ● Compatible con otros motores de escaneo 1D y 2D de Honeywell ● Tecnología avanzada de imágenes ● Compatible con múltiples interfaces

    Cuerpo cuadrado

    Monitoreo de pacientes/Pruebas de toxicidad aguda
    Los monitores de pacientes se usan en ambientes clínicos para monitorear y visualizar los signos vitales del paciente.

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    1
    pdf Hand-held Pressure Monitoring for Compressed Natural Gas Nota sobre aplicaciones English 70.8KB
  • Test Tab

    Idioma

    Redes sociales

    Información del sitio

    Mapa del sitio

    Términos y condiciones

    Copyright © 2019 Honeywell International, Inc.

    Powered By OneLink