Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Actuador  Tipo de terminación  Amperaje
102HS1 No corresponde No corresponde 1 A
1HS1 No corresponde No corresponde 1 A
1HS3 No corresponde No corresponde 1 A
1HS6 No corresponde No corresponde 1 A
4HS4-118 No corresponde No corresponde 0,5 A
4HS4-318 No corresponde No corresponde 0,5 A
4HS4-620 No corresponde No corresponde 0,5 A
4HS4-918 No corresponde No corresponde 0,5 A
4HS9-118 No corresponde No corresponde 15 A
  • PÁGINA
    2
    Cuerpo cuadrado

    Serie HS
    1 A CA (UL y CSA) ● Hasta 25 A ● Variedad de actuadores ● Centros de montaje lateral de 25,4 mm ● Listados MIL-PRF-8805, UL y CSA

    Cuerpo cuadrado

    Puerta de salida principal/junto al ala
    Interruptores y sensores utilizados para monitorear las condiciones y la implementación.

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    2
    pdf MICRO SWITCH HS Series Hermetically Sealed Premium Large Basic Switches Hoja de datos English 643.8KB
    pdf HS Series Hermetically Sealed Basic Switches Información del catálogo English 215.3KB