Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO TIPO ESTILO SERIE
060-3147-01 Med. y verif. de instrumentación Canal único Serie GM
060-3147-02 Med. y verif. de instrumentación Canal único Serie GM
060-3147-03 Med. y verif. de instrumentación Canal único Serie GM
060-6807-01 Med. y verif. de instrumentación Canal único Serie GM-A
060-1435-03 Celdas de carga de T&M Miniatura - Acero inoxidable Serie modelo 31
060-2443-02 Celdas de carga de T&M Subminiatura - Acero inoxidable Serie modelo 13
060-2446-01 Celdas de carga de T&M Subminiatura - Acero inoxidable Serie modelo 13
  • PÁGINA
    6
    Cuerpo cuadrado

    Serie GM
    Instrumento de bajo costo ● Pantalla led de 4½ dígitos ● Caja DIN compacta de ⅛ ● Excitación de galga extensiométrica

    Cuerpo cuadrado

    Serie GM-A
    Instrumento de bajo costo ● Pantalla led de 4½ dígitos ● Caja DIN compacta de ⅛ ● Excitación de entrada de alto nivel (amplificada)

    Cuerpo cuadrado

    Modelo 940
    Indicadores de torque de reacción de rango alto ● Rango de 1 kg-cm a 14 kg-cm ● Salida nominal de ±2 %

    Cuerpo cuadrado

    Modelo 651
    Indicadores de torque de reacción de rango medio ● Rango de 2,8 g-cm a 600 g-cm ● Salida nominal de ±2 %

    Cuerpo cuadrado

    Transductores de torque de reacción para medición de torque
    Indicadores de torque ● Capacidades de 0,1 N-mm a 265 N-mm ● Protección contra la sobrecarga

    Cuerpo cuadrado

    Modelo 366
    Indicadores de torque de reacción de rango bajo ● Rango de 0,2 g-cm a 42 g-cm ● Salida nominal de ±5 %, ±10 %

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    3
    pdf GM-A Series Single-Channel Product Manual Instrucciones de instalación English 484.6KB
    pdf GM Series Outline Drawing Instrucciones de instalación English 92.9KB
    pdf GM Series Single-Channel Product Manual Instrucciones de instalación English 2.4MB