Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Circuitos tipo de interruptor  Actuador  Tipo de terminación  Material de la carcasa
GKEA01L De acción rápida con abertura directa 1NC/1NA Llave 1/2 NPT Plástico
GKEA03L Acción lenta con abertura directa 1NC/1NO, BBM Llave 1/2 NPT Plástico
GKEA06L Acción lenta con abertura directa 2NC Llave 1/2 NPT Plástico
GKEC01L De acción rápida con abertura directa 1NC/1NA Llave 20 mm Plástico
GKEC03L Acción lenta con abertura directa 1NC/1NO, BBM Llave 20 mm Plástico
  • PÁGINA
    1
    Cuerpo cuadrado

    Serie GKE
    Carcasa de poliéster relleno de vidrio ● Montaje según IEC de 20 mm ● cULus, CE, SIL3 ● IP66/67 ● NEMA 1, 4X (interiores), 12, 13 ● Contactos de plata

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    4
    pdf GKE Series Dual Entry Safety Interlock Switches Hoja de datos English 785KB
    pdf 50011906: GKE Series Dual Entry Key Operated Switch Instrucciones de instalación y documentación de aprobaciones English 518.9KB
    pdf 50018105: GKM/GKE Series Actuating Key, Issue 1 (Multiple Languages) Instrucciones de instalación y documentación de aprobaciones English 356.2KB
    pdf MICRO SWITCH GKE Series Dual-Entry Safety Switch Nomenclature Tree Árbol de nomenclatura de productos English 827.3KB