Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==Ntt==Carbon%20Steel%20Canister%20Style%20Load%20Cells== ==asearch==1==

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Rango  Operación  Salida  Precisión
3156-100K 100.000 lb Tensión/compresión ±2 mV/V (nominal) escala completa de ±0,29 %
3156-50K 50.000 lb Tensión/compresión ±2 mV/V (nominal) escala completa de ±0,29 %
  • PÁGINA
    3
    Cuerpo cuadrado

    Celdas de carga tipo botella
    Modelos de acero inoxidable y acero al carbono con capacidades de medición de cargas de hasta 2.000.000 lb.

    Cuerpo cuadrado

    Celdas de carga tipo cilindro de acero al carbono
    Resistente a la fatiga con una estructura de múltiples vigas ● Capacidades de hasta 10 000 000 N ● Puente doble (opcional)

    Cuerpo cuadrado

    Modelo 3156
    Celdas de carga tipo cilindro para aplicaciones de tensión/compresión (roscas inglesas) ● Capacidades de 25.000 lb, 50.000 lb, 100.000 lb y 150.000 lb

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    5
    pdf Model 3156 Canister Load Cell Datasheet Hoja de datos English 229.4KB
    pdf Model UG Canister Load Cell Datasheet Hoja de datos English 283.6KB
    pdf Model 3127 Canister Load Cell Datasheet Hoja de datos English 223.7KB
    pdf Model 3130-131 Canister Load Cell Datasheet Hoja de datos English 247.9KB
    pdf Model 3129-121 Canister Load Cell Datasheet Hoja de datos English 264KB