Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Tipo de producto  Montaje  Corriente de operación  Rango de corriente detectado
CSNG251 Lineal de lazo cerrado PCB en 3 pines 100 A RMS a 25 °C ±180 A
CSNG251-001 Lineal de lazo cerrado PCB en 3 pines 100 A RMS a 25 °C ±200 A
  • PÁGINA
    1
    Cuerpo cuadrado

    Serie CSNG
    Corriente nominal de 100 A ● rangos de corriente de detección de ±180 A a ±200 A ● Tiempo de respuesta de < 0,5 µs ● precisión de ±0,5 %

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    7
    pdf SNG-Q Series Quadrature Speed and Direction Sensors Hoja de datos English 1.1MB
    pdf 正交速度和方向传感器 SNG-Q 系列 Hoja de datos Chino simplificado 1.1MB
    pdf Quadratur-Geschwindigkeits- und Richtungssensoren SNG-Q Serie Hoja de datos Alemán 1.1MB
    pdf 直交型速度/方向センサ SNG-Qシリーズ Hoja de datos Japonés 1.1MB
    pdf Sensores de velocidad y dirección en cuadratura Serie SNG-Q Hoja de datos Español 1.1MB
    pdf SNG-S Series Hall-Effect Speed Sensors Instrucciones de instalación English 630.8KB
    pdf SNG-Q Series Quadrature Speed and Direction Sensors Nota sobre aplicaciones English 181.7KB