Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Salida  Rango de presión  Tipo de medición  Error total (% de escala total)
ABPDANN005PG2A3 Dirección digital de I2C: 0x28 0 psi a 5 psi Manométrico ±1,5 %FSS
ABPDANT005PGAA5 Analógica 0 psi a 5 psi Manométrico ±1,5 %FSS
ABPDANT005PGAA5 Analógica 0 psi a 5 psi Manométrico ±1,5 %FSS
ABPDANT015PGAA5 Analógica 0 psi a 15 psi Manométrico ±1,5 %FSS
ABPDANT015PGAA5 Analógica 0 psi a 15 psi Manométrico ±1,5 %FSS
ABPDJJT001PGAA5 Analógica 0 psi a 1 psi Manométrico ±1,5 %FSS
ABPDJJT001PGAA5 Analógica 0 psi a 1 psi Manométrico ±1,5 %FSS
ABPDLNN100MG2A3 Dirección digital de I2C: 0x28 0 mbar a 100 mbar Manométrico ±1,5 %FSS
ABPDRRT005PG2A5 Dirección digital de I2C: 0x28 0 psi a 5 psi Manométrico ±1,5 %FSS
ABPLANN001PG2A5 Dirección digital de I2C: 0x28 0 psi a 1 psi Manométrico ±1,5 %FSS
ABPLANT015PD2A5 Dirección digital de I2C: 0x28 0 psi a 15 psi Diferencial ±1,5 %FSS
ABPLLND060MGAA3 Analógica 0 mbar a 60 mbar Manométrico ±1,5 %FSS
ABPLLNN600MGAA3 Analógica 0 mbar a 600 mbar Manométrico ±1,5 %FSS
ABPLLNT010BGAA5 Analógica 0 bar a 10 bar Manométrico ±1,5 %FSS
ABPMAND001PG2A3 Dirección digital de I2C: 0x28 0 psi a 1 psi Manométrico ±1,5 %FSS
ABPMANN004BGAA5 Analógica 0 bar a 4 bar Manométrico ±1,5 %FSS
ABPMANN005PGAA3 Analógica 0 psi a 5 psi Manométrico ±1,5 %FSS
ABPMANN030PG2A3 Dirección digital de I2C: 0x28 0 psi a 30 psi Manométrico ±1,5 %FSS
ABPMJJT015PGAA5 Analógica 0 psi a 15 psi Manométrico ±1,5 %FSS
ABPMLNN001PGAA3 Analógica 0 psi a 1 psi Manométrico ±1,5 %FSS
  • PÁGINA
    1
    Cuerpo cuadrado

    Sensores básicos Serie ABP
    Compensado ● TEB de ±1,5 % FSS ● Presión baja ● Diferencial o manométrica ● Salida digital o analógica ● DIP, SMT sin hilos, SMT ● Rentable