Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==Ntt==BF%20Series== ==asearch==1==

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Actuador  Sellado  Tipo de terminación  Material de la carcasa
BFL1-AW1 Oscilación - Varilla flexible NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Plástico
BFL1-AW2 Oscilante, plástico NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Plástico
BFL1-BL1 Brazo con rodillo superior NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Plástico
BFL1-BL2 Barra de fuerza baja NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Plástico
BFL1-BL3 Brazo con rodillo superior NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Plástico
BFL1-BP1 Botón superior NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Plástico
BFL1-BW1 Oscilación - Varilla flexible NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Plástico
BFL1-BW3 Oscilante, plástico NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Plástico
BFL1-BW4 Oscilación: resorte de alambre NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Plástico
BFR1-BL1 Brazo con rodillo superior NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Plástico
BFR1-BL2 Barra de fuerza baja NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Plástico
BFR1-BL3 Brazo con rodillo superior NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Plástico
BFR1-BP1 Botón superior NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Plástico
BFR1-BW1 Oscilación - Varilla flexible NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Plástico
BFR1-BW4 Oscilación: resorte de alambre NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Plástico
  • PÁGINA
    2
    Cuerpo cuadrado

    Serie BF
    Carcasa de plástico ● Sellado NEMA 1, 3, 4, 13 ● Aprobaciones UL

    Cuerpo cuadrado

    Interruptores límite de carrera especializados
    Interruptores únicos para aplicaciones especiales con carcasas de plástico y metal, junto con diversas características y mecanismos de conmutación.

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    1
    pdf Plastic Enclosed Switches BF Series Información del catálogo English 345.2KB