Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==55054==

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda


  PRODUCTO TIPO ESTILO SERIE
  • No encontramos resultados para , pero tal vez podamos ayudarlo de todos modos.

    Nuestra página de soporte ofrece varias formas de comunicarse con nosotros.

    PÁGINA
    0
  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    17
    pdf HP, HE, MH, ME, LP, and LE Series Pressure Switches Datasheet Hoja de datos English 2.9MB
    pdf Series 5000 Extended Duty Pressure Switch Datasheet Hoja de datos English 121.4KB
    pdf 霍尼韦尔压力开关 高压:HP 系列,HE 系列 出厂设置为150 psi 到4500 psi [10.34 bar 到310.26 bar] 低压:LP 系列,LE 系列 出厂设置为3.5 psi 到150 psi [0.24 bar 到10.34 bar] 数据表 Hoja de datos Chino simplificado 2.9MB
    pdf Manocontacts Honeywell Haute pression : Série HP, Série HE Réglé en usine de 150 psi à 4500 psi [10,34 bar à 310,26 bar] Basse pression : Série LP, Série LE Réglé en usine ou sur site de 3,5 psi à 150 psi [0,24 bar à 10,34 bar] Fiche technique Hoja de datos Francés 2.9MB
    pdf Honeywell Druckschalter Hochdruck: HP-Serie, HE-Serie Werkseitige Voreinstellung auf 150 psi bis 4.500 psi [10,34 bar bis 310,26 bar] Niederdruck: LP-Serie, LE-Serie Werkseitige Voreinstellung oder am Einsatzort einstellbar auf 3,5 psi bis 150 psi [0,24 bar bis 10,34 bar] Datenblatt Hoja de datos Alemán 2.9MB
    pdf Interruttori di pressione Honeywell Alta pressione: HP Series, HE Series Impostazione in fabbrica da 150 psi a 4500 psi [da 10,34 bar a 310,26 bar] Bassa pressione: LP Series, LE Series Impostazione in fabbrica o regolazione sul campo da 3,5 psi a 150 psi [da 0,24 bar a 10,34 bar] Dati tecnici Hoja de datos Italiano 2.9MB
    pdf ハネウェルの圧力スイッチ 高圧:HP シリーズ、HE シリーズ 出荷時設定150 psi~4500 psi [10.34 bar~310.26 bar] 低圧:LP シリーズ、LE シリーズ 出荷時設定または現場で調整可能 3.5 psi~150 psi [0,24 bar~10,34 bar] データシート Hoja de datos Japonés 2.9MB
    pdf Honeywell 압력 스위치 고압: HP 시리즈, HE 시리즈 150 psi ~ 4500 psi[10.34 bar ~ 310.26 bar]로 공장 설정 저압: LP 시리즈, LE 시리즈 3.5 psi ~ 150 psi[0.24 bar ~ 10.34 bar]로 공장 설정 또는 현장 조정 데이터시트 Hoja de datos Coreano 2.9MB
    pdf Przełączniki ciśnieniowe Honeywell Wysokie ciśnienie: seria HP, seria HE Nastawiane fabrycznie w zakresie od 150 psi do 4500 psi (10,34 bara do 310,26 bara) Niskie ciśnienie: seria LP, seria LE Nastawiane fabrycznie lub w miejscu instalacji od 3,5 psi do 150 psi (0,24 bara do 10,34 bara) Dane techniczne Hoja de datos Polaco 2.9MB
    pdf Реле давления Honeywell Высокое давление: серии HP, HE Фабричная настройка от 150 до 4500 фунтов на кв. дюйм [от 10,34 до 310,26 бар] Низкое давление: серии LP, LE Фабричная настройка или возможность регулировки на месте от 3,5 до 150 фунтов на кв. дюйм [от 0,24 до 10,34 бар] Спецификация Hoja de datos Ruso 2.9MB
    pdf Honeywell Basınç Anahtarları Yüksek Basınç: HP Serisi, HE Serisi Fabrika ayarı 150 psi ile 4500 psi [10,34 bar ile 310,26 bar] arasındadır Alçak Basınç: LP Serisi, LE Serisi Fabrika ayarı veya sahada yapılabilir ayar 3,5 psi ile 150 psi [0,24 bar ile 10,34 bar] arasındadır Veri sayfası Hoja de datos Turco 2.9MB
    pdf Pressure Switch Line Guide Guía de línea de productos English 691.6KB
    pdf Transportation Range Guide Guía de familias de productos English 3.3MB
    pdf Controls, Monitors, and Pressure Switches Range Guide Guía de familias de productos English 1.4MB
    pdf Honeywell Pressure Switches HP-HE-ME-LP-LE Series Applications Nota sobre aplicaciones English 1.2MB
    pdf The Economics of Accuracy in Low-Cost, High-Volume Medical Applications Documentos técnicos English 2.2MB
    pdf Sensors and Switches in Oxygen Concentrators Nota sobre aplicaciones English 1.8MB