Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda


  PRODUCTO  Rango  Operación  Salida  Precisión
  • No encontramos resultados para , pero tal vez podamos ayudarlo de todos modos.

    Nuestra página de soporte ofrece varias formas de comunicarse con nosotros.

    PÁGINA
    1
    Cuerpo cuadrado

    Modelo 3129
    Celdas de carga tipo cilindro para aplicaciones de tensión/compresión (roscas inglesas y métricas) ● Capacidades de 150.000 lb, 200.000 lb y 300.000 lb

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    1
    pdf Model 3129-121 Canister Load Cell Datasheet Hoja de datos English 264KB