Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda


  PRODUCTO  Rango de presión  Unidad de presión  Salida  Material de las piezas impregnadas  Medios
  • No encontramos resultados para , pero tal vez podamos ayudarlo de todos modos.

    Nuestra página de soporte ofrece varias formas de comunicarse con nosotros.

    PÁGINA
    11
    Cuerpo cuadrado

    Digital Gauge Pressure
    Dispositivos de medición de fuerza portátiles de acero inoxidable para calibrar equipos de medición de presión y presión diferencial.

    Cuerpo cuadrado

    Transductores de presión con calibración
    La Serie Accu-Gage combina un transductor de presión y lectura digital en una unidad compacta para aplicaciones industriales y de laboratorios.

    Cuerpo cuadrado

    Modelo AG400
    Digital Pressure Indicator ● High accuracy grade ● 15 psi a 15000 psi ● 0,05% FS accuracy

    Cuerpo cuadrado

    Modelo JK
    Digital pressure gauge ● General purpose grade ● 1 psi a 10000 psi ● 0,2% FS accuracy ● Stainless steel wetted material

    Cuerpo cuadrado

    Modelo AG401
    Digital Pressure Indicator ● High pressure grade ● 15 psi a 60000 psi ● 0,1% FS accuracy

    Cuerpo cuadrado

    Modelo JH
    Digital pressure gauge ● High pressure grade ● 15000 psi a 60000 psi ● 0,2% FS accuracy ● Acero inoxidable 15-5 PH, material impregnado

    Cuerpo cuadrado

    Modelo Z
    Transductores de presión absoluta/manométrica de uso general ● 0,5 psig/a hasta 60.000 psig/a ● Precisión de escala completa de ±0,25%

    Cuerpo cuadrado

    Modelo JS
    Digital pressure gauge ● 4 mA to 20mA or 0 Vdc to 5 Vdc output ● 1 psi a 10000 psi ● 0,2% FS accuracy ● Stainless steel wetted material

    Cuerpo cuadrado

    Contáctenos
    ¿Desea llamarnos, enviarnos un mensaje de correo electrónico o enviarnos algo por correo?

    Cuerpo cuadrado

    Devoluciones para reparación con autorización de devolución de material (RMA)
    El material a devolver debe enviarse al lugar original de compra y puede requerir un número de RMA válido para que se procese.

    Cuerpo cuadrado

    Autorización de devolución de material (RMA) para calibración (Calibration Returns)
    El material a devolver debe enviarse al lugar original de compra y puede requerir un número de RMA válido para que se procese.

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    8
    pdf Model JS Digital Pressure Gauge With Output Datasheet Hoja de datos Inglés 355.8KB
    pdf Model ZK Digital Pressure Test Gauge Datasheet Hoja de datos Inglés 287.5KB
    pdf Model JV Digital Pressure Gauge Datasheet Hoja de datos Inglés 283.2KB
    pdf Model JH High Pressure Digital Gauge Datasheet Hoja de datos Inglés 310.1KB
    pdf Model JA High Accuracy Digital Gauge Datasheet Hoja de datos Inglés 329.3KB
    pdf Model JK Digital Pressure Gauge Datasheet Hoja de datos Inglés 258.5KB
    pdf Model AK Digital Test Gauge Datasheet Hoja de datos Inglés 298.2KB
    pdf AG400/AG401 Accu-Gage Digital Gauge and Pressure Indicator Datasheet Hoja de datos Inglés 340.4KB