Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda


  PRODUCTO  Rango  Conector  Entrada  Salida
  • No encontramos resultados para , pero tal vez podamos ayudarlo de todos modos.

    Nuestra página de soporte ofrece varias formas de comunicarse con nosotros.

    PÁGINA
    21
    Cuerpo cuadrado

    Corriente constante
    Acelerómetros piezoeléctricos con salida de impedancia o salida de corriente constante baja ● 2 Hz hasta 10 kHz ● Salidas IEPE y mV/G

    Cuerpo cuadrado

    Corriente constante
    General purpose constant current accelerometers ● Tamaño en miniatura ● IEPE, mV/G, or isolated ac output

    Cuerpo cuadrado

    Corriente constante - Modelo MAV52
    Acelerómetros de velocidad con conector, cable integral o terminación eléctrica de cable sumergible ● Orificio de montaje hembra UNF 1/4-18 ● 50 G

    Cuerpo cuadrado

    Corriente constante
    Acelerómetros piezoeléctricos subminiatura con salida de corriente constante baja ● 5 Hz a 12 kHz ● Montaje adhesivo o con cera

    Cuerpo cuadrado

    Alta frecuencia - Acelerómetros de corriente constante
    Acelerómetros piezoeléctricos de alta frecuencia con susceptibilidad muy baja a campos magnéticos ● 2 Hz a 15 kHz ● Salidas IEPE y mV/G

    Cuerpo cuadrado

    Modelo MA341
    Acelerómetros de alta frecuencia ● 2 Hz a 10 kHz ● Roscas de montaje hembra UNF 1/4-28 ● cable de teflón trenzado con acero inoxidable integral de 5 m

    Cuerpo cuadrado

    Modelo MA21
    General purpose constant current accelerometers ● Tamaño en miniatura ● IEPE, mV/G, or isolated ac output ● Stainless steel overbraided PTFE cable

    Cuerpo cuadrado

    Modelo MA342
    Acelerómetros de alta frecuencia ● 2 Hz a 10 kHz ● Roscas de montaje hembra UNF 1/4-28 ● Conector MS de 2 pines

    Cuerpo cuadrado

    Temperatura y vibración - Modelo MAT53
    Acelerómetros de uso general ● 2 Hz a 10 kHz ● Salidas de temperatura (en corriente) y vibración (en mV)

    Cuerpo cuadrado

    Serie U2W
    Amplificador de galga extensiométrica ● Salida analógica de 4 mA a 20 mA, dos cables ● Ajustes de ganancia programables ● Amplio rango de ajuste a cero

    Cuerpo cuadrado

    Acelerómetros miniatura
    Acelerómetros de perfil bajo para aplicaciones industriales y de automatización ● 2 Hz hasta 30 kHz ● Salidas de carga (pC/G), CA aislada, mV/G o IEPE

    Cuerpo cuadrado

    Modelo VM110
    Handheld Battery Operated Vibration Meter Kit with LCD Display and Built-In Accelerometer ● 2 g, 20 g, 200 g. ● Mide valores pico

    Cuerpo cuadrado

    Acelerómetros subminiatura
    Acelerómetros piezoeléctricos amplificados, livianos, de perfil bajo ● 25 kHz o 45 kHz ● Salida de carga pC/G, mV/G o IEPE

    Cuerpo cuadrado

    Modelo MA12
    Acelerómetros de uso general ● Disponemos de versiones de conector o cable integrado ● Rango dinámico de ±80 G

    Cuerpo cuadrado

    Modelo MA23
    Subminiature accelerometer ● Montaje adhesivo o con cera ● +/- 10 g or +/- 100 g

    Cuerpo cuadrado

    Serie 1865
    Rangos de presión en psi en medios líquidos ● No amplificado, compensado ● Salidas de excitación de corriente mA o de excitación de voltaje mV

    Cuerpo cuadrado

    Juegos de medidor de vibraciones
    Handheld Battery Operated Vibration Meter Kit with LCD Display and Built-In Accelerometer ● 2 g, 20 g, 200 g. ● Mide valores pico

    Cuerpo cuadrado

    Modelo VM120
    Handheld Battery Operated Vibration Meter Kit with LCD Display and Built-In Accelerometer ● 2 g, 20 g, 200 g. ● Mide valores pico a pico

    Cuerpo cuadrado

    Voltage - Model MAV51
    Acelerómetros de velocidad de uso general con conector o terminación eléctrica de cable ● Orificio de montaje hembra UNF 1/4-28

    Cuerpo cuadrado

    Modelo MA15
    Acelerómetros de uso general ● Salida de corriente ● Conector de acoplamiento o cable integrado ● Orificio de montaje hembra UNF 1/4-28 ● Rango dinámico de 50 G

    Cuerpo cuadrado

    Serie de 19 mm
    Sin amplificar ● Absoluta, manométrica, al vacío ● piezas impregnadas con acero inoxidable 316L ● 0 psi a 3 psi a 0 psi a 500 psi ● Terminación con cable plano

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    0