Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda


  PRODUCTO  Rango de presión  Unidad de presión  Salida  Material de las piezas impregnadas  Medios
  • No encontramos resultados para , pero tal vez podamos ayudarlo de todos modos.

    Nuestra página de soporte ofrece varias formas de comunicarse con nosotros.

    PÁGINA
    1
    Cuerpo cuadrado

    Modelo CIP
    Sanitary process transmitter ● 10 psi a 600 psi ● Tracks temperature changes ● Salida de 4 mA a 20 mA ● 500 ms pressure response time

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    1
    pdf Model CIP Sanitary Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 250.5KB