Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda


  PRODUCTO  Rango de presión  Unidad de presión  Salida  Material de las piezas impregnadas  Medios
  • No encontramos resultados para , pero tal vez podamos ayudarlo de todos modos.

    Nuestra página de soporte ofrece varias formas de comunicarse con nosotros.

    PÁGINA
    3
    Cuerpo cuadrado

    Transductores de presión de grado sanitario
    Los transmisores de proceso sanitario de acero inoxidable para CIP (limpieza en el sitio) cumplen estrictos requisitos ambientales y de limpieza.

    Cuerpo cuadrado

    Modelo CIP
    Sanitary process transmitter ● 10 psi a 600 psi ● Tracks temperature changes ● Salida de 4 mA a 20 mA ● 500 ms pressure response time

    Cuerpo cuadrado

    Válvulas y actuadores
    Sensores e interruptores para usar en válvulas, actuadores y medidores de caudal.

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    1
    pdf Model CIP Sanitary Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 250.5KB