Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda


  PRODUCTO TIPO ESTILO SERIE
  • No encontramos resultados para , pero tal vez podamos ayudarlo de todos modos.

    Nuestra página de soporte ofrece varias formas de comunicarse con nosotros.

    PÁGINA
    51
    Cuerpo cuadrado

    Transductores de presión de uso intensivo
    Diseñados para las aplicaciones más hostiles. Nuestros productos de presión de uso intensivo son conocidos en toda la industria por su calidad, confiabilidad y servicio superiores.

    Cuerpo cuadrado

    Transductores de presión para procesos generales
    Los sensores de presión y de presión diferencial con tecnología de galgas extensiométricas de silicio o lámina de aluminio son ideales para muchos tipos de aplicaciones.

    Cuerpo cuadrado

    Transductores de presión de grado técnico/de precisión: Modelo Super TJE
    Los sensores de presión Super TJE de ultraprecisión pueden resistir temperaturas muy altas y cumplir con requisitos de medición de alta presión.

    Cuerpo cuadrado

    Modelo 435
    Transductores de presión Wing Union ● Abertura estándar ● 0 psi a 20.000 psi ● Precisión de escala completa de ±0,1 %, ±0,2 % ● Opción de jaula de protección

    Cuerpo cuadrado

    Modelo 437
    Transductores de presión Wing Union ● Abertura ancha ● 0 psi a 20.000 psi ● Precisión de escala completa de ±0,2% ● Opción de jaula de protección

    Cuerpo cuadrado

    Serie de 13 mm
    Sin amplificar ● Absoluta y manométrica sellada ● piezas impregnadas con acero inoxidable 316L ● 0 psi a 500 psi a 0 psi a 5000 psi ● Terminación con cable plano

    Cuerpo cuadrado

    Transductores de presión de lámina de aluminio para procesos generales
    La tecnología de galgas extensiométricas de lámina de aluminio permite a estos sensores resistir una presión que destruiría sensores micromecanizados o de silicio.

    Cuerpo cuadrado

    Serie AWM700
    Compensado ● 200 SLPM, ±300 SLPM ● Salida analógica

    Cuerpo cuadrado

    Dibujo en CAD
    Sensor de dirección y velocidad de efecto Hall, con salida en cuadratura ● Voltaje de alimentación de 4,5 V a 26 V ● Frecuencia de operación de 3 Hz a 20 kHz

    Cuerpo cuadrado

    TruStability® Serie HSC
    Compensado ● TEB de ±1 % FSS a ±3 % FSS ● Ultrabaja (diferencial, manométrica), baja (absoluta, diferencial, manométrica) ● Salida digital o analógica ● DIP, SIP, SMT

    Cuerpo cuadrado

    Serie 26PC
    Compensado ● Presión baja ● salida en mV ● Diferencial, diferencial húmedo/húmedo, manométrica ● DIP, SIP, SMT ● Linealidad e histéresis: 0,5 % típ.

    Cuerpo cuadrado

    Serie AWM5000
    Compensado ● 0 SLPM a 20,0 SLPM ● Salida analógica

    Cuerpo cuadrado

    Modelo TJE
    Transductores de presión absoluta/manométrica de uso general ● 0,5 psig/a hasta 60.000 psig/a ● Precisión de escala completa de ±0,10%

    Cuerpo cuadrado

    Ferrocarril
    Sensores e interruptores para aplicaciones ferroviarias.

    Cuerpo cuadrado

    Serie 1865
    Rangos de presión en psi en medios líquidos ● No amplificado, compensado ● Salidas de excitación de corriente mA o de excitación de voltaje mV

    Cuerpo cuadrado

    Descripción general del vehículo militar blindado
    Los vehículos militares blindados están diseñados haciendo hincapié en la precisión y velocidad. Estos vehículos requieren soluciones de interruptores y detección que no solo deben resistir, sino destacarse en sus entornos y condiciones de trabajo de alta exigencia.

    Cuerpo cuadrado

    Transductores de presión de silicio para procesos generales
    Los sensores de presión de silicona cuentan con una construcción de acero inoxidable bien soldada y están diseñados para aplicaciones industriales resistentes que requieren alta precisión.

    Cuerpo cuadrado

    serie MLH
    Amplificado ● TEB de hasta ±2 % FSS ● Manométrica y sellada ● Puerto de acero inoxidable304L, diafragma de aleación Haynes 214, cuerpo de plástico ● 6 bar a 550 bar | 0 psi a 8000 psi

    Cuerpo cuadrado

    Válvulas y actuadores
    Sensores e interruptores para usar en válvulas, actuadores y medidores de caudal.

    Cuerpo cuadrado

    Modelo Z
    Transductores de presión absoluta/manométrica de uso general ● 0,5 psig/a hasta 60.000 psig/a ● Precisión de escala completa de ±0,25%

    Cuerpo cuadrado

    Maquinaria, seguridad, planta de una fábrica

    Cuerpo cuadrado

    Serie SNDH-T
    Sensor de dirección y velocidad de efecto Hall, con salida en cuadratura ● Voltaje de alimentación de 4,5 VCC a 18 VCC ● Frecuencia de operación de 1 Hz a 15 kHz

    Cuerpo cuadrado

    Vehículos deportivos
    Sensores e interruptores para una variedad de aplicaciones en vehículos deportivos.

    Cuerpo cuadrado

    Serie PX3
    Amplificado ● ±1 % FSS típ. TEB ● Absoluta, manométrica sellada ● Latón C36000 ● 1 bar a 50 bar | 15 psi a 700 psi

    Cuerpo cuadrado

    Descripción general de la aplicación para motor de vehículo
    Honeywell fabrica muchos sensores e interruptores que pueden usarse en motores de vehículo. Estos productos proporcionan costo operativo, margen de falla inferior, detección precisa y repetible, y soporte de ingeniería optimizado.

    Cuerpo cuadrado

    Modelo 434
    Transductores de presión Wing Union ● Abertura estándar ● 0 psi a 20.000 psi ● Precisión de escala completa de ±0,2%

    Cuerpo cuadrado

    Serie SCXL
    Compensado ● Intervalo y cero calibrados ● salida en mV ● Bajo nivel de ruido ● Tamaño pequeño ● Impedancia alta ● Resolución de presión muy baja

    Cuerpo cuadrado

    Vehículos para minería/construcción
    Los controles de vehículos, sensores e interruptores de Honeywell han alimentado la industria del transporte durante 75 años, con aplicaciones y partes de alto desempeño.

    Cuerpo cuadrado

    Modelo Z de rango medio
    Transductores de presión diferencial, rango medio, húmedo/húmedo ● 50 psid a 750 psid ● Precisión de escala completa de ±0,25%

    Cuerpo cuadrado

    Sensores básicos Serie ABP
    Compensado ● TEB de ±1,5 % FSS ● Presión baja ● Diferencial o manométrica ● Salida digital o analógica ● DIP, SMT sin hilos, SMT ● Rentable

    Cuerpo cuadrado

    Modelo S
    Transductores de presión de diafragma al ras, subminiatura ● 100 psi a 15.000 psi ● Precisión de escala completa del 1 %

    Cuerpo cuadrado

    Transductores de presión compactos y miniatura
    Línea completa de transductores de presión subminiatura livianos con montaje empotrado, diseño de perfil bajo y diafragma al ras para espacios sumamente pequeños.

    Cuerpo cuadrado

    Descripción general de la aplicación para chasis de vehículos
    La velocidad, presión, posición y temperatura son medidas fundamentales y cruciales en el chasis de un vehículo. Los sensores e interruptores de Honeywell S&C manejan esto y mucho más con gran eficiencia.

    Cuerpo cuadrado

    Serie SDX
    Compensado ● Calibrado ●salida en mV ● Bajo nivel de ruido ● Tamaño pequeño ● Impedancia alta ● Resistente a la corrosión ● Disponibilidad de grado de máxima calidad

    Cuerpo cuadrado

    Serie MicroPressure MPR
    Calibrado, compensado ● Compacto ● Alta precisión ● TEB de hasta ±1,5 %FSS ● Presión baja ● Absoluta o manométrica ● Salida digital ● SMT (tecnología de montaje en superficie) sin hilos

    Cuerpo cuadrado

    Serie SLP
    Sin compensar ● Sin calibrar ● salida en mV ● Lecturas precisas de presiones bajas ● Bajo nivel de ruido ● Bajo costo ● Puente de impedancia alta ● Bajo consumo de energía

    Cuerpo cuadrado

    Equipos de medición y verificación
    Sin descripción

    Cuerpo cuadrado

    Tratamiento de heridas
    Las cámaras hiperbáricas introducen niveles de oxígeno precisos a alta presión para promover la sanación de pacientes con burbujas de gas inerte o poco oxígeno en sangre.

    Cuerpo cuadrado

    Interruptores de presión solo para EMEA
    Interruptor de acción rápida o de contactos planos de acción directa para EMEA que maneja de 0,018 psi a 40 psi, configurado en fábrica y ajustable, y presión de ruptura de 60 psi.

    Cuerpo cuadrado

    Avión militar
    La gama de sensores e interruptores de Honeywell es adecuada para su uso en aplicaciones de aviones militares.

    Cuerpo cuadrado

    Serie PBN1
    1 inH2O a 50 inH2O ● SPNO ● Detecta aire ● Manométrica, al vacío, diferencial ● Vida útil: hasta 20 millones de ciclos ● Presión de resistencia de 8 psi o 15 psi

    Cuerpo cuadrado

    Serie PBN3
    1 inH2O a 6,5 inH2O ● SPDT NO, NC ● Detecta aire o fluidos compatibles ● Manométrico ● Vida útil: hasta 5 millones de ciclos ● Presión de resistencia de 15 psi o 80 psi

    Cuerpo cuadrado

    Instrumentación de medición y verificación
    Incluye unidades de uno o varios canales, manómetros, amplificadores en línea, fuentes de alimentación, simuladores de transductores, con base analógica o mediante microprocesador.

    Cuerpo cuadrado

    Descripción general de la aplicación para anestesia
    Honeywell fabrica muchos productos que pueden usarse en máquinas de anestesia. Están diseñados para ayudar a controlar la presión, el flujo de aire y la temperatura.

    Cuerpo cuadrado

    Descripción general de la aplicación para transmisión de motor
    En aplicaciones exigentes de control de transmisión, los sensores, interruptores y controles de Honeywell tienen una mejor capacidad de predicción, funcionamiento más suave y mayor calidad, confiabilidad y vida de servicio que la competencia.

    Cuerpo cuadrado

    Válvula - Descripción general, sanitaria y para alimentos y bebidas
    Las válvulas de presión sanitarias y de alimentos y bebidas están fabricadas para el control en ambientes sanitarios. Suelen construirse con acero inoxidable para aplicaciones de alta pureza.

    Cuerpo cuadrado

    Descripción general de la aplicación para cargador frontal
    Los sensores, interruptores y controles de Honeywell S&C pueden encontrarse en aplicaciones para cargador frontal. Se usan como controles de operador/manejo, guías de automatización, seguidores de activos, y proporcionan seguridad y confort.

    Cuerpo cuadrado

    Descripción general de la aplicación para diálisis
    Honeywell fabrica muchos sensores que pueden usarse en máquinas de hemodiálisis. Proporcionan detección de presencia/ausencia y medición de temperatura y presión/flujo.

    Cuerpo cuadrado

    Descripción general de la grúa
    Los sensores de control de vehículo e interruptores de Honeywell S&C han alimentado la industria del transporte durante tres cuartos de siglo, con aplicaciones y partes de alto desempeño. Nuestra amplia cartera fabrica una variedad de soluciones para aplicaciones de transmisión y motor, así como también sensores de temperatura, interruptores de encendido, señales de giro y faros.

    Cuerpo cuadrado

    Descripción general de la aplicación para ventilador
    Honeywell fabrica muchos productos que se usan en ventiladores. Están diseñados para ayudar a controlar la presión, el flujo de aire, la temperatura y la humedad.

  • Ver próximo 1 resultado
  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    17
    pdf Model HL-A-5 High Differential Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 315.7KB
    pdf Model JH High Pressure Digital Gauge Datasheet Hoja de datos English 310.1KB
    pdf Model HL-Z High Differential Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 329.8KB
    pdf Model 420 DP High Differential Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 266.8KB
    pdf Model JA High Accuracy Digital Gauge Datasheet Hoja de datos English 329.3KB
    pdf Model 911FMD High Differential Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 240.8KB
    pdf Model HP High Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 330.7KB
    pdf Model A-5 High Differential Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 316.3KB
    pdf Model Z High Differential Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 325.9KB
    pdf 26PC Commercial Grade High Pressure Sensors Slide Show Información técnica English 295KB
    pdf The Economics of Accuracy in Low-Cost, High-Volume Medical Applications Documentos técnicos English 2.2MB
    pdf The High Cost of Low Cost Pressure Sensors Documentos técnicos English 735.2KB
    pdf TruStability® Board Mount Pressure Sensors: HSC Series Hoja de datos English 4.5MB
    pdf TruStability® 电路板安装 压力传感器 HSC 系列 — 高精度,补偿/放大 数字或模拟输出 Hoja de datos Chino simplificado 4.5MB
    pdf TruStability® Drucksensoren für die Leiterplattenmontage HSC-Serie - Hohe Genauigkeit, kompensiert/verstärkt, Digital- oder Analogausgang Hoja de datos Alemán 4.5MB
    pdf TruStability®基板実装圧力センサ HSCシリーズ — 高精度、補正/増幅 デジタルまたはアナログ出力 Hoja de datos Japonés 4.5MB
    pdf Sensores de presión TruStability® con montaje en placa Serie HSC — Alta precisión, compensado/amplificado, Salida digital o analógica Hoja de datos Español 4.5MB